Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low power amplifiers provide low noise and low distortion, ideal for xDSL modem receiver
- Wide supply range: +5 V, ±2.5 V to ±12 V voltage supply
- Low power consumption
4.0 mA/amp - Voltage feedback
Ease of use
Lower total noise (insignificant input current noise contribution compared to current feedback amps) - Low noise and distortion
2.5 nV/√Hz voltage noise @ 100 kHz
1.2 pA/√Hz current noise
MTPR < -66 dBc (G = +7)
SFDR 110 dB @ 200 kHz - High speed
130 MHz bandwidth (–3 dB), G = +1
Settling time to 0.1%, 68 ns - 50 V/µs slew rate
- High output swing
±10.1 V on ±12 V supply - Low offset voltage, 1.5 mV typical
Подробнее о продукте
The AD8022 consists of two low noise, high speed, voltage feedback amplifiers. Each amplifier consumes only 4.0 mA of quiescent current, yet has only 2.5 nV/√Hz of voltage noise. These dual amplifiers provide wideband, low distortion performance, with high output current optimized for stability when driving capacitive loads. Manufactured on ADI's high voltage generation of XFCB bipolar process, the AD8022 operates on a wide range of supply voltages. The AD8022 is available in both an 8-lead MSOP and an 8-lead SOIC. Fast over voltage recovery and wide bandwidth make the AD8022 ideal as the receive channel front end to an ADSL, VDSL, or proprietary xDSL transceiver design.In an xDSL line interface circuit, the AD8022's op amps can be configured as the differential receiver from the line transformer or as independent active filters.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (9)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (11)
Руководство по выбору компонента (2)
Технические статьи (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.