Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Низкий шум
- 2.1 нВ/√Гц шум входного напряжения
- 2.1 пА/√Гц шум входного тока
- Внешняя компенсация
- Постоянная ширина полосы от G = -1 до G = -10
- Высокое быстродействие
- 200 МГц (G = -1)
- 190 МГц (G = -10)
- Низкое энергопотребление
- 34 мВт или 6.7 мА тип. при 5 В
- Низкие искажения
- -93 дБн вторая гармоника, fc = 1 МГц
- -108 дБн третья гармоника, fc = 1 МГц
- Высокая точность в статическом режиме
- 1 мВ макс. входное напряжение смещения
- 0.5 мкВ/°C дрейф входного напряжения смещения
- Широкий диапазон питания, от 5 В до 24 В
- Низкая стоимость
- Миниатюрные корпуса SOIC-8 и MSOP-8
Подробнее о продукте
AD8021 – это обладающий исключительно высокими показателями быстродействующий усилитель с обратной связью по напряжению, который может применяться в системах с 16-разрядным разрешением. Его архитектура одновременно обеспечивает низкий уровень шума напряжения и шума тока (типичные значения 2.1 нВ/√Гц и 2.1 пА/√Гц, соответственно) при наименьшем потребляемом рабочем токе (7 мА при ±5 В) среди современных быстродействующих, малошумящих операционных усилителей (ОУ). AD8021 работает с напряжениями питания в широком диапазоне от ±2.25 В до ±12 В, а также от однополярного питания 5 В, что делает его идеальным выбором для быстродействующих, малопотребляющих измерительных приборов. Вывод отключения выхода позволяет дополнительно сократить потребляемый ток до 1.3 мА.
AD8021 превосходит с технической точки зрения сопоставимые по параметрам усилители, потребляющие гораздо больший ток, и обладает гораздо меньшей стоимостью. Он представляет собой быстродействующий, универсальный усилитель, способный работать в различных конфигурациях и подходящий для применения в цепочках обработки сигнала и контурах управления. Компонент выпускается в стандартных 8-выводных корпусах SOIC и MSOP, и работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (13)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Модели SPICE
Инструменты проектирования
Это онлайн-инструмент предназначен для оптимизации диапазона, коэффициента усиления и точности операционного усилителя.
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (2)
Вебкасты (1)
Технические статьи (4)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.