Обзор
Особенности и преимущества
- Идеальный усилитель-драйвер xDSL для оконечного абонентского оборудования в форматах USB, PCMCIA или PCI
- Rail-to-Rail диапазон выходного напряжения и высокая нагрузочная способность по току
- Выходной ток 400 мА на дифференциальной нагрузке 10 Ом при размахе напряжения 8 В
- Низкий уровень однотональных искажений
- Наихудшая гармоника -86 дБн на 100 кГц при размахе напряжения 6 В и дифференциальной нагрузке 10 Ом
- Малый шум
- Плотность шума напряжения 4.5 нВ/√Гц, 100 кГц
- Внеполосный SFDR = -82 дБн, от 144 кГц до 500 кГц,
- RLOAD = 12.5 Ом,
- PLINE = 13 дБм
- Низкое энергопотребление
- Диапазон напряжений питания от 3.3 В до 8 В
- Два логических бита для выбора режимов ожидания и пониженного энергопотребления
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы 130 МГц (по уровню -3 дБ)
- Скорость нарастания 300 В/мкс
Подробнее о продукте
AD8018 - это двухканальный, быстродействующий, недорогой усилитель, способный выдавать в нагрузку сигналы с низким искажениями и напряжением, не доходящим 0.5 В до напряжения питания. Он предназначен для использования в системах xDSL с однополярным питанием, в которых особо важны малые искажения и низкая стоимость, а максимальная дальность передачи по линии связи должна поддерживаться при минимальных напряжениях питания. Каждый усилитель, входящий в состав микросхемы, имеет нагрузочную способность по току 350 мА, минимум, и поддерживает свободный от побочных составляющих динамический диапазон (SFDR), равный -95 дБн на частоте 100 кГц, что с запасом соответствует требованиям любого оконечного абонентского оборудования xDSL. Режимы ожидания и пониженного энергопотребления дают дополнительную свободу при применении AD8018. Для переключения AD8018 в режим ожидания с полной мощностью (низкий импеданс выходов) или режим пониженного энергопотребления (высокий импеданс выходов) используются два бита управления (с пороговым уровнем 1.5 В относительно DGND).
Широкая полоса и высокая скорость нарастания AD8018, производимого по технологии изготовления быстродействующих схем XFCB компании Analog Devices, позволяют одновременно поддерживать минимальный уровень искажений и минимальную рассеиваемую мощность. Потребляемый AD8018 в рабочем режиме ток мал и составляет 9 мА/канал, максимум. Низкий уровень искажений, высокое выходное напряжение и высокая нагрузочная способность по току при малых габаритах корпуса делают AD8018 идеальным выбором для применения в недорогом оконечном абонентском оборудовании стандартов ADSL, SDSL, VDSL, а также нестандартизованных систем xDSL, в форматах USB, PCMCIA и PCI.
Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD8018ARU-EVAL.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8018 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.