Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая нагрузочная способность
- Дифференциальное выходное напряжение 20 В (полный размах), RL = 50 Ом
- Несимметричное выходное напряжение 10 В (полный размах) при выходном токе 200 мА на нагрузке 25 Ом
- Низкие искажения
- SFDR = -78 дБн при 500 кГц, RL = 100 Ом, размах VO = 2 В
- Наихудшая гармоника -58 дБн при 1 МГц, IO = 270 мА (RL = 10 Ом)
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 160 МГц (G = +2) Скорость нарастания 1600 В/мкс
- Низкое энергопотребление
- Напряжение питания от 5 В до 12 В, потребляемый ток 7 мА/канал
Подробнее о продукте
AD8017 - это недорогой операционный усилитель с высоким выходным током, оптимиризованный для работы от напряжения питания +12 В. Компонент выпускается в 8-выводном корпусе SOIC с улучшенными тепловыми характеристиками и оптимизирован для применения на стороне абонентского оборудования линий xDSL, особенно для модемов ПК. Инновационная архитектура позволяет каждому из усилителей, входящих в состав AD8017, обеспечивать выходное напряжение с полным размахом до 10 В и выходной ток более 200 мА.
Благодаря комбинации революционной двухкаскадной архитектуры и использованию технологии производства быстродействующих биполярных транзисторов AD8017 способен поддерживать низкий уровень искажений при размахе выходного напряжении, не доходящем до напряжений питания на 1 В. AD8017 потребляет всего 7 мА/канал, устанавливая новый стандарт эффективности энергопотребления.
Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD8017AR-EVAL.
Также имеется вариант корпуса в бессвинцовом исполнении (AD8017ARZ, AD8017ARZ-REEL).
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8017 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.