Обзор
Особенности и преимущества
- Драйвер xDSL, удовлетворяющий требованиям к оборудованию ADSL центральных станций при напряжении питания ±12 В
- Малое энергопотребление
- Диапазон напряжений питания от ±5 В до ±12 В
- Полный потребляемый ток 12.5 мА/канал (тип.)
- Режим ожидания с потребляемым током 4.5 мА/канал
- Высокая нагрузочная способность по напряжению и току
- IOUT = 600 мА
- Дифференциальное выходное напряжение до 40 В (полный размах)
- RL = 50 Ом,VS = ±12 В
- Низкий уровень однотональных искажений
- SFDR = –75 дБн на 1 МГц,
- RL = 100 Ом,
- размах VO = 2 В
- MTPR = –75 дБн,
- от 26 кГц до 1.1 МГц,
- ZLINE = 100 Ом,
- PLINE = 20.4 дБм
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы 78 МГц (по уровню –3 дБ), G = +5
- Ширина полосы с малой неравномерностью усиления: 40 МГц
- Скорость нарастания 1000 В/мкс
Подробнее о продукте
AD8016 - это драйвер DSL второго поколения, способный выдавать полноскоростной сигнал ADSL с центральной станции при малой рассеиваемой мощности (1.5 Вт).
Оптимизированный для применения в качестве драйвера систем DSL на обоих концах линии связи усилитель AD8016 обладает широкими возможностями управления энергопотреблением и выпускается в 20-выводном корпусе PSOP, 24-выводном корпусе SOIC и 28-выводном корпусе TSSOP. Инновационная архитектура и новая технология производства биполярных транзисторов с рабочим напряжением до ±12 В позволяет каждому из усилителей, входящих в состав двухканальной микросхемы AD8016, обеспечивать выходное напряжение с размахом до 20 В и выходной ток более 400 мА.
Благодаря комбинации революционной двухкаскадной архитектуры и технологии производства быстродействующих биполярных транзисторов AD8016 способен поддерживать низкий уровень искажений при выходном напряжении, не доходящем до напряжений питания на 2 В, устанавливая новый стандарт эффективности усилительных схем.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD8016 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.