Обзор
Особенности и преимущества
- Малая стоимость
- Низкое энергопотребление: 1.15 мА (макс.) при напряжении питания 5 В
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 400 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания 4000 В/мкс
- Восстановление после перегрузки за 60 нс
- Способен выдавать видеосигнал в 50-омную линию
- Работает с напряжением питания в диапазоне от +4.5 В до +12 В
- Короткое время установления: 24 нс
- Очень низкий шум
- 3.5 нВ/ √Гц и 5 пА/ √Гц
- Полный приведенный к входу шум 5 нВ/√Гц при G = +3 с резистором 500 Ом в обратной связи
- Низкие искажения: THD = –70 дБ при 5 МГц
- Низкое, стабильное в диапазоне температур напряжение смещения
- Выпускается в корпусах SOIC-8 и SOT-23-5
Подробнее о продукте
AD8014 – это революционный операционный усилитель с обратной связью по току, который обеспечивает непревзойденную комбинацию ширины полосы, энергопотребления, нагрузочной способности и искажений. При проектировании этого компонента компанией Analog Devices было использовано патентованное схемотехническое решение, позволившее получить усилитель с наивысшей производительностью при наименьшей потребляемой мощности. Он не только является передовым с технической точки зрения, но также обладает низкой стоимостью, что позволяет применять его в бытовой электронике. Этот универсальный усилитель идеально подходит для разнообразных областей применения, включая устройства с питанием от батарей.
Усилитель обладает очень высоким быстродействием. Он имеет ширину полосы по уровню -3 дБ, равную 400 МГц, скорость нарастания 4000 В/мкс и время установления 24 нс. AD8014 прост в применении, очень стабилен и быстро восстанавливается после перегрузок. Крайне низкие значения шумов напряжения и тока, а также низкий уровень искажений делают AD8014 идеальным выбором для обработки широкополосных сигналов.
AD8014 имеет крайне низкие для усилителя с обратной связью по току значения напряжения смещения и входного тока смещения, а также малый дрейф. Ток смещения по каждому из входов составляет менее 15 мкА при температуре +25°C, а типичный дрейф тока смещения - менее 50 нА/°C в промышленном температурном диапазоне. Максимальное напряжение смещения равно 5 мВ, а типичный дрейф напряжения смещения - менее 10 мкВ/°C.
AD8014 обладает очень хорошей для малопотребляющего усилителя нагрузочной способностью: он способен выдавать видеосигналы с размахом 2 В на 75-омную или 50-омную линию с последовательным согласованием, поддерживая при этом полосу пропускания по уровню 3 дБ более 135 МГц.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (7)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Вебкасты (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.