Обзор
Особенности и преимущества
- Три усилителя видеосигнала в одном корпусе
- Работает с большими емкостными нагрузками
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL = 150 Ом)
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 60 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.06°
- Низкое энергопотребление
- Работает от однополярного напряжения питания в диапазоне от +5 В до +13 В
- Максимальный потребляемый ток 4 мА/канал
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы при единичном усилении 140 МГц (по уровню 3 дБ)
- Короткое время установления 18 нс (до 0.1%)
- Скорость нарастания 1000 В/мкс
- Функция отключения отдельных каналов с коротким временем реакции v Время отключения 30 нс
- Простота применения
- Ток короткого замыкания 95 мВ
- Размах выходного напряжения до 1 В выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания
Подробнее о продукте
AD8013 – это малопотребляющий трехканальный усилитель видеосигнала с однополярным напряжением питания. Каждый из трех усилителей, входящих в его состав, обладает выходным током 30 мА и оптимизирован для работы на одиночную нагрузку видеоканала с согласованием на приемной стороне (150 Ом). Усилители имеют архитектуру с обратной связью по току и обеспечивают неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 60 МГц, поддерживая при этом погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.02% и 0.06°, соответственно. Эти характеристики делают AD8013 идеальным выбором для вещательной и профессиональной электронной видеоаппаратуры.
AD8013 обладает низким энергопотреблением (максимальный потребляемый ток 4 мА на канал) и работает от однополярного напряжения питания в диапазоне от +5 В до +13 В. Выходной сигнал каждого из усилителей может достигать значений, не доходящих 1 В до напряжений питания, что упрощает работу с видеосигналами. AD8013 выделяется на фоне других ОУ с обратной связью по току благодаря возможности работы с большой емкостной нагрузкой при одновременном сохранении короткого времени установления. Так, например, при работе на резистивную нагрузку время установления в пределах погрешности 0.1% составляет 18 нс, а при работе на нагрузку 200 пФ оно увеличивается всего до 40 нс.
Благодаря превосходной ширине полосы 150 МГц и скорости нарастания 1000 В/мкс AD8013 представляет интерес для многих широкополосных схем, в которых требуется работа от однополярного питания +5 В или биполярного питания до ±6.5 В. AD8013 также имеет функцию отключения с коротким временем реакции, которая может быть использована для перевода усилителя в режим пониженного энергопотребления или переключения выходов в третье состояние. Эта функция может применяться в задачах мультиплексирования видеосигналов. AD8013 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (7)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.