Обзор

Особенности и преимущества

  • Малое энергопотребление
    • Потребляемый ток 1.7 мА/канал
    • Полная спецификация характеристик для напряжений питания ±5 В и +5 В
  • Высокий выходной ток: 125 мА
  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 350 МГц (G = +1)
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 150 МГц (G = +2)
    • Скорость нарастания 2250 В/мкс
    • Время установления до 0.1%: 20 нс
  • Низкие искажения
  • Наихудшая гармоника -72 дБн при 500 кГц, RL = 100 Ом
  • Наихудшая гармоника -66 дБн при 5 МГц, RL = 1 кОм
  • Хорошие характеристики передачи видеосигнала (RL = 1 кОм, G = +2)
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
    • Погрешность дифференциальной фазы 0.06°
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 40 МГц
    • Время восстановления после перегрузки: 60 нс
  • Низкое напряжение смещения: 1.5 мВ
  • Низкий шум напряжения: 2.5 нВ/√Гц
  • Доступен в 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном корпусе MSOP

Подробнее о продукте

AD8012 – это малопотребляющий двухканальный усилитель с обратной связью по току, обеспечивающий ширину полосы 350 МГц при потребляемом токе всего 1.7 мА на канал. Он предназначен для применения в высокочастотных системах с широким динамическим диапазоном, в которых требуются низкий уровень искажений и высокое быстродействие и критически важно низкое энергопотребление.

AD8012, потребляющий всего 1,7 мА, также имеет превосходные временные характеристики, такие как время установления 20 нс и скорость нарастания сигнала 2250 В/мкс. Для видеотехники будут значимы такие характеристики, как дифференциальное усиление 0,02% и дифференциальная фаза 0,06 градуса, что является превосходным показателем для такого маломощного усилителя. Кроме того, напряжение смещения AD8012 составляет всего 1,5 мВ.

AD8012 хорошо подходит для любого применения, где требуются высокие показатели характеристик при минимальном энергопотреблении.

Компонент доступен в стандартных 8-выводных корпусах SOIC или MSOP и работает в промышленном диапазоне температур от -40°C до +85°C.

Области применения

  • Драйверы линий XDSL, HDSL
  • Буферы АЦП
  • Профессиональные камеры
  • Системы формирования изображений на основе ПЗС
  • Ультразвуковое оборудование
  • Цифровые камеры

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.