Обзор

Особенности и преимущества

  • Простота применения
    • Низкое энергопотребление
    • Потребляемый ток 1 мА (5 мВт при Vs = 5 В)
  • Высокое быстродействие и короткое время установления при 5 В
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 300 МГц(G = +1)
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 180 МГц (G = +2)
    • Скорость нарастания: 2000 В/мкс
    • Время установления до 0.1%: 29 нс
  • Работа от однополярного питания
    • Полная спецификация характеристик для напряжения питания 5 В
  • Хорошие характеристики передачи видеосигнала
    • RL = 1 кОм, G = +2
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 25 МГц
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
    • Погрешность дифференциальной фазы 0.06°
  • Малые искажения
    • Наихудшая гармоника -70 дБн при 5 МГц
    • Наихудшая гармоника -62 дБн при 20 МГц

Подробнее о продукте

AD8011 – это быстродействующий усилитель с очень низкой потребляемой мощностью, который предназначен для работы с напряжением питания +5 В или ±5 В. Благодаря широкой полосе, низким искажениям и малой потребляемой мощности этот компонент идеально подходит для использования в качестве универсального усилителя. Он также может быть использован для замещения быстродействующих усилителей с более высоким энергопотреблением. AD8011 имеет архитектуру с обратной связью по току. Он обеспечивает неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 25 МГц, одновременно поддерживая погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы на уровне не хуже 0.02% и 0.06°, соответственно, при работе от однополярного напряжения питания 5 В. Это делает AD8011 идеальным выбором для профессиональной электронной видеоаппаратуры, например, видеокамер и коммутаторов видеосигналов, а также любого быстродействующего портативного оборудования. Низкие искажения и короткое время установления также делают AD8011 идеальным вариантом для буферизации сигналов быстродействующих 8-, 10- и 12-разрядных аналого-цифровых преобразователей.

AD8011 обладает очень малым потребляемым током (1 мА, макс.) и способен работать от однополярного напряжения питания в диапазоне от 5 В до 12 В. Все эти характеристики обеспечиваются при малых габаритах 8-контактных корпусов PDIP и SOIC, благодаря чему компонент представляет большой интерес для портативных устройств и устройств с питанием от батарей, в которых критически важны габариты и потребляемая мощность.

AD8011 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD8011-EB. Принципиальная схема и топология оценочной платы приведены в техническом описании компонента.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.