Обзор

Особенности и преимущества

  • Выходной ток 200 мА
  • Нагрузка 9 Ом
  • SFDR = -54 дБн при 1 МГц
  • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.04%, f = 4.43 МГц
  • Погрешность дифференциальной фазы 0.06°, f = 4.43 МГц
  • Характеристики передачи видеосигнала при работе на восемь параллельных 75-омных видеоканалов
  • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
    • Погрешность дифференциальной фазы 0.03°
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 60 МГц
  • THD = -72 дБн при 1 МГц, RL = 18.75 Ом
  • IP3 = 42 дБм при 5 МГц, RL = 18.75 Ом
  • Точка компрессии по уровню 1 дБ: 21 дБм при 5 MHz, RL = 100 Ом
  • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 230 МГц, G = +1, RL = 18.75 Ом
  • Скорость нарастания 800 В/мкс, RL = 18.75 Ом

Подробнее о продукте

AD8010 – это малопотребляющий усилитель, который способен выдавать в нагрузку минимальный ток 175 мА. Компонент поддерживает погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы 0.02% и 0.03°, соответственно, при работе на восемь 75-омных видеоканалов с согласованием на приемном конце. Данный усилитель с обратной связью по току имеет малую неравномерность коэффициента передачи в полосе частот до 60 МГц, ширину полосы по уровню –3 дБ, равную 230 МГц (G = +1), и потребляет ток всего 15.5 мА (тип.) от источника напряжений питания ±5 В. Эти особенности делают AD8010 идеальным выбором для применения в качестве усилителя-распределителя видеосигнала или усилителя-драйвера в системах высокоскоростной передачи данных VDSL и xDSL.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.