Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкие искажения
- Вторая гармоника
- -88 дБн при 5 МГц
- -83 дБн при 20 МГц (AD8007)
- -77 дБн при 20 МГц (AD8008) Третья гармоника
- -101 дБн при 5 МГц
- -92 дБн при 20 МГц (AD8007)
- -98 дБн при 20 МГц (AD8008)
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 650 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания 1000 В/мкс
- Низкий шум
- Входной шум напряжения 2.7 нВ/√Гц
- Шум тока на инвертирующем входе 22.5 пА/√Гц
- Низкое энергопотребление: потребляемый ток 9 мА/канал (тип.)
- Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
- Входное напряжение смещения: 0.5 мВ (тип.)
- Небольшие корпуса: 8-выводный SOIC, 8-выводный MSOP и 5-выводный SC70
Подробнее о продукте
AD8007 (одноканальный) и AD8008 (двухканальный) - это высококачественные усилители с обратной связью по току, обладающие крайне малыми уровнями искажений и шума. В отличие от других высококачественных усилителей низкая стоимость и малый потребляемый ток позволяют применять данные усилители в широком спектре задач. Создание усилителей со столь высоким показателями и малой потребляемой мощностью стало возможным благодаря применению патентованной компанией Analog Devices технологии производства комплементарных биполярных транзисторов с крайне высоким быстродействием (eXtra-Fast Complementary Bipolar, XFCB) второго поколения.
AD8007/AD8008 обладают шириной полосы 650 МГц , шумом напряжения 2.7 нВ/ √Гц и свободным от побочных составляющих динамическим диапазоном (SFDR) -83/-77 дБн при частоте сигнала 20 МГц (AD8007/AD8008).
Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 12 В) и широкой полосе AD8007/AD8008 могут использоваться в самых разнообразных задачах. Усилители AD8007/AD8008 обладают малым потребляемым током – 9 мА/канал.
AD8007 выпускается в миниатюрном корпусе SC70, а также стандартном 8-выводном корпусе SOIC. Двухканальный усилитель AD8008 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. Оба компонента работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Измерительная техника
- Усилители основной полосы частот и ПЧ
- Фильтры
- Драйверы АЦП
- Буферы ЦАП
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.