Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкие искажения
- Вторая гармоника
- -88 дБн при 5 МГц
- -83 дБн при 20 МГц (AD8007)
- -77 дБн при 20 МГц (AD8008) Третья гармоника
- -101 дБн при 5 МГц
- -92 дБн при 20 МГц (AD8007)
- -98 дБн при 20 МГц (AD8008)
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 650 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания 1000 В/мкс
- Низкий шум
- Входной шум напряжения 2.7 нВ/√Гц
- Шум тока на инвертирующем входе 22.5 пА/√Гц
- Низкое энергопотребление: потребляемый ток 9 мА/канал (тип.)
- Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
- Входное напряжение смещения: 0.5 мВ (тип.)
- Небольшие корпуса: 8-выводный SOIC, 8-выводный MSOP и 5-выводный SC70
Подробнее о продукте
AD8007 (одноканальный) и AD8008 (двухканальный) - это высококачественные усилители с обратной связью по току, обладающие крайне малыми уровнями искажений и шума. В отличие от других высококачественных усилителей низкая стоимость и малый потребляемый ток позволяют применять данные усилители в широком спектре задач. Создание усилителей со столь высоким показателями и малой потребляемой мощностью стало возможным благодаря применению патентованной компанией Analog Devices технологии производства комплементарных биполярных транзисторов с крайне высоким быстродействием (eXtra-Fast Complementary Bipolar, XFCB) второго поколения.
AD8007/AD8008 обладают шириной полосы 650 МГц , шумом напряжения 2.7 нВ/ √Гц и свободным от побочных составляющих динамическим диапазоном (SFDR) -83/-77 дБн при частоте сигнала 20 МГц (AD8007/AD8008).
Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 12 В) и широкой полосе AD8007/AD8008 могут использоваться в самых разнообразных задачах. Усилители AD8007/AD8008 обладают малым потребляемым током – 9 мА/канал.
AD8007 выпускается в миниатюрном корпусе SC70, а также стандартном 8-выводном корпусе SOIC. Двухканальный усилитель AD8008 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. Оба компонента работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Измерительная техника
- Усилители основной полосы частот и ПЧ
- Фильтры
- Драйверы АЦП
- Буферы ЦАП
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (8)
Руководства пользователя (3)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Вебкасты (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD8007 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.