Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-bit, 24 MSPS analog-to-digital converter (ADC)
  • 4-channel operation up to 24 MHz (6 MHz/channel)
  • 3-channel operation up to 24 MHz (8 MHz/channel)
  • Selectable input range: 3 V or 1.5 V peak-to-peak
  • Input clamp circuitry
  • Correlated double sampling
  • 1×~6× programmable gain
  • ±300 mV programmable offset
  • Internal voltage reference
  • Multiplexed byte-wide output
  • Optional single-byte output mode
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD80066 is a complete analog signal processor for imaging applications. It features a 4-channel architecture designed to sample and condition the outputs of linear charged coupled device (CCD) or contact image sensor (CIS) arrays. Each channel consists of an input clamp, correlated double sampler (CDS), offset digital-to-analog converter (DAC), and programmable gain amplifier (PGA), multiplexed to a high performance 16-bit ADC. For maximum flexibility, the AD80066 can be configured as a 4-channel, 3-channel, 2-channel, or 1-channel device.

The CDS amplifiers can be disabled for use with sensors that do not require CDS, such as CIS and CMOS sensors.

The 16-bit digital output is multiplexed into an 8-bit output word, which is accessed using two read cycles. There is an optional single-byte output mode. The internal registers are programmed through a 3-wire serial interface and enable adjustment of the gain, offset, and operating mode. The AD80066 operates from a 5 V power supply, typically consumes 490 mW of power, and is packaged in a 28-lead SSOP.

Applications

  • Flatbed document scanners
  • Film scanners
  • Digital color copiers
  • Multifunction peripherals

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь