Обзор
Особенности и преимущества
- Низкий уровень искажений/шума
- –63 дБн при 1 МГц, размах VO = 2 В
- –50 дБн при 10 МГц, размах VO = 2 В
- Входной шум напряжения 4.0 нВ/ vГц при 10 МГц
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 270 МГц (G = +1)
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 170 МГц (G = +2)
- Скорость нарастания: 280 В/мкс (G = +2)
- Время установления до 0.1%: 28 нс при изменении напряжения на 2 В (G = +2)
- Крайне низкое энергопотребление
- Потребляемый ток 400 мкА (4 мВт при ±VS)
- Работает с однополярным питанием
- Хорошие характеристики передачи видеосигнала (RL = 1 кОм, G = +2)
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 30 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.11%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.4°
Подробнее о продукте
AD8005 - это быстродействующий усилитель с крайне низким энергопотреблением, широкой полосой 170 МГц и скоростью нарастания 280 В/мкс. Данный уровень показателей достигается при рабочем потребляемом токе всего 400 мкА, что позволяет продлить срок действия быстродействующих систем с питанием от батарей, не жертвуя динамическими характеристиками.
Применение архитектуры с обратной связью по току позволяет добиться неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 30 МГц и погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы 0.11% и 0.4°, соответственно. Компонент поддерживает низкий уровень гармонических искажений в широкой полосе: уровень полных гармонических искажений (THD) составляет –63 дБн при 1 МГц и –50 дБн при 10 МГц. Обеспечиваемые усилителем характеристики идеально подходят для буферов или усилителей входных сигналов быстродействующих аналого-цифровых преобразователей в портативных видеосистемах, медицинских приборах или системах связи.
AD8005 имеет полную спецификацию характеристик при напряжениях питания +5 В и ±5 В. Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от –40°C до +85°C и выпускается в 8-выводном корпусе DIP, 8-выводном корпусе SOIC и 5-выводном корпусе SOT-23.
Области применения
- Аналоговое преобразование сигналов
- Буферизация сигналов АЦП
- Быстродействующие системы с низким энергопотреблением
- Оборудование с питанием от батарей
- Системы с питанием от токовой петли/удаленным источником питания
- Оборудование для испытания систем связи и видеосистем
- Портативные медицинские измерительные приборы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (7)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8005 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.