Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 250 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания: 3000 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 21 нс
- Время нарастания: 1.8 нс при изменении напряжения на 2 В
- Низкое энергопотребление
- Потребляемый ток 3.5 мА/канал (потребляемая мощность 35 мВт/канал)
- Работа от однополярного питания
- Полная спецификация характеристик для напряжения питания +5 В
- Полный набор спецификаций при +5 В
- Высокий выходной ток 50 ма
- Хорошие характеристики передачи видеосигнала (RL=150 Ом,G= +2)
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 30 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.04%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.10°
- Низкие искажения
- THD = -78 дБн при 5 МГц
- THD = -61 дБн при 20 МГц
- Выпускается в 14-выводных корпусах PDIP, SOIC и CERDIP
Подробнее о продукте
AD8004 – это четырехканальный малопотребляющий, быстродействующий усилитель, который может работать от однополярного или биполярного напряжения питания. Данный компонент имеет архитектуру с обратной связью по току и обладает высокой скоростью нарастания (3000 В/мкс), что делает его идеальным выбором для работы с импульсными сигналами большой амплитуды. Кроме того, AD8004 обеспечивает неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 30 МГц, поддерживая при этом погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.04% и 0.10°, соответственно. Эти характеристики позволяют применять AD8004 в электронной видеоаппаратуре, например, в видеокамерах и коммутаторах видеосигналов.
AD8004 обладает низким энергопотреблением (3.5 мА на канал) и может работать от однополярного напряжения питания в диапазоне от +4 В до +12 В, выдавая в нагрузку ток до 50 мА. При этом компонент выпускается в компактных 14-выводных корпусах DIP и SOIC. Эти особенности делают данный усилитель идеальным выбором для портативных систем и систем с питанием от батарей, в которых критически важны габариты и потребляемая мощность.
Благодаря превосходной ширине полосы 250 МГц и скорости нарастания 3000 В/мкс AD8004 может представлять интерес во многих широкополосных схемах, в которых используется биполярное напряжение питания до ±6 В или однополярное напряжение питания в диапазоне от 4 В до 12 В. Варианты AD8004 в корпусах типа N и R работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C, а вариант в корпусе Q – в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (5)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.