Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие
- 1650 МГц (G = +1)
- 730 МГц (G = +2, размах Vo = 2 В)
- 4300 В/мкс (G = +2, ступенчатое изменение напряжения на 4 В)
- Время установления до 0.1%: 12 нс при ступенчатом изменении напряжения на 2 В
- Превосходно подходит для видеосистем с разрешением QXGA
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 190 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.05%, RL = 150 Ом
- Погрешность дифференциальной фазы 0.01°, RL = 150 Ом
- Низкое напряжение смещения: 0.7 мВ (тип.)
- Низкий входной ток смещения: 7 мкА (тип.)
- Низкий шум: 1.8 нВ/√Гц
- Низкий уровень искажений в широкой полосе:
- SFDR = -73 дБн при 20 МГц
- Высокая нагрузочная способность: 100 мА
- Напряжение питания : от +5 В до ±5 В
- Потребляемый ток: 9.5 мА/канал
Подробнее о продукте
AD8003 – это трехканальный усилитель с обратной связью по току, обладающий крайне высоким быстродействием. Компонент изготавливается по патентованной технологии XFCB (eXtra Fast Complementary Bipolar) компании, позволяющей достичь ширины полосы 1.5 ГГц и скорости нарастания 4300 В/мкс. Кроме того, усилитель обеспечивает превосходные статические характеристики – входной ток смещения не превышает 50 мкА, а входное напряжение смещения постоянной составляющей равно 0.7 мВ.
AD8003 обладает превосходными характеристиками передачи видеосигналов. Частотная характеристика имеет малую неравномерность на частотах до 190 МГц, а время установления сигнала до 0.1% не превышает 12 нс, что позволяет обеспечивать превосходную четкость изображения даже в видеосистемах с наиболее жесткими требованиями. Усилитель поддерживает значения погрешностей дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.05% и 0.01°, соответственно, что является важной характеристикой для систем, работающих с видеосигналами формата NTSC, а также других быстродействующих видеосистем.
Усилитель AD8003 выпускается в компактном 24-выводном корпусе LFCSP_VQ с габаритами 4 мм × 4 мм. Компонент работает в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Редко задаваемые вопросы (2)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8003 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.