Обзор
Особенности и преимущества
- Excellent Video Specifications
(RL = 150Ω, G = +2)
Gain Flatness 0.1 dB to 100 MHz
0.01% Differential Gain Error
0.025° Differential Phase Error - Low Power
5.5 mA Max Power Supply Current (55 mW) - High Speed and Fast Settling
880 MHz, -3 dB Bandwidth (G = +1)
440 MHz, -3 dB Bandwidth (G = +2)
1200 V/µs Slew Rate
10 ns Settling Time to 0.1% - Low Distortion
65 dBc THD, fc = 5 MHz
33 dBm Third Order Intercept,
F1 = 10 MHz
-66 dB SFDR, f = 5 MHz - High Output Drive
70 mA Output Current
Drives Up to 4 Back-Terminated Loads
(75Ω Each) While Maintaining
Good Differential
Gain/Phase Performance
(0.05%/0.25°)
Подробнее о продукте
The AD8001 is a low power, high speed amplifier designed to operate on ±5 V supplies. The AD8001 features unique transimpedance linearization circuitry. This allows it to drive video loads with excellent differential gain and phase performance on only 50 mW of power. The AD8001 is a current feedback amplifier and features gain flatness of 0.1 dB to 100 MHz while offering differential gain and phase error of 0.01% and 0.025°. This makes the AD8001 ideal for professional video electronics such as cameras and video switchers. Additionally, the AD8001's low distortion and fast settling make it ideal for buffer high speed A-to-D converters.
The AD8001 offers low power of 5.5 mA max (VS = ±5 V) and can run on a single +12 V power supply, while being capable of delivering over 70 mA of load current. All this is offered in a small 8-pin DIP or 8-pin SOIC package. These features make this amplifier ideal for portable and battery powered applications where size and power is critical.
The outstanding bandwidth of 800 MHz along with 1200 V/µs of slew rate make the AD8001 useful in many general purpose high speed applications where dual power supplies of up to ±6 V and single supplies from 6 V to 12 V are needed. The AD8001 is available in the industrial temperature range of -40°C to +85°C.
An evaluation board is available for this product and may be ordered using the following product number: AD8001-EB. Schematic and layout for this evaluation board is contained in the product datasheet.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (10)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
AD8001 SPICE Macro Model
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (3)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.