Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 1500 МГц (G=+1)
- Ширина полосы при полной мощности: 650 МГц (G=+2, размах VO = 2 В)
- Скорость нарастания: 4100 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 12 нс
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 170 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.02%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.01°
- Низкий шум
- Входной шум напряжения 1.6 нВ/√Гц
- Низкий уровень искажений в широкой полосе
- SFDR = 75 дБн при 20 МГц
- SFDR = 62 дБн при 50 МГц
- Входное напряжение смещения: 1 мВ, тип.
- Высокий выходной ток: 100 мА
- Широкий диапазон напряжений питания: от 4.5 В до 12 В
- Потребляемый ток: 13.5 мА
- Режим пониженного энергопотребления
Подробнее о продукте
AD8000 – это высококачественный усилитель с обратной связью по току, обладающий крайне высоким быстродействием. Компонент изготавливается по патентованной технологии XFCB (eXtra Fast Complementary Bipolar) компании, позволяющей достичь ширины полосы в режиме малого сигнала 1.5 ГГц и скорости нарастания 4100 В/мкс.
AD8000 имеет свободный от побочных составляющих динамический диапазон (SFDR) 75 дБн при 20 МГц и входной шум напряжения 1.6 нВ/√Гц. Компонент способен выдавать в нагрузку ток более 100 мА, поддерживая минимальные искажения сигнала, и может работать с напряжениями питания в диапазоне от +5 В до ±6 В. Эти характеристики делают AD8000 идеальным выбором для разнообразных областей применения, включая широкополосные измерительные приборы.
В режиме пониженного энергопотребления потребляемый AD8000 ток сокращается до 1.3 мА. Усилитель выпускается в миниатюрном 8-выводном корпусе LFCSP, а также 8-выводном корпусе SOIC. AD8000 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C). В настоящее время в разработке находится трехканальная версия AD8000 (AD8003).
Области применения
- Профессиональная видеоаппаратура
- Быстродействующие измерительные приборы
- Коммутация видеосигналов
- Усилительные каскады ВЧ/ПЧ
- Формирование изображение при помощи ПЗС
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Руководство по выбору компонента (2)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.