Обзор

Особенности и преимущества

  • Продукты для стандартных скоростей
    • 44.736 Мбит/с—DS-3
    • 51.84 Мбит/с—STS-1
    • 155.52 Мбит/с—STS-3 или STM-1
  • Работает с данными в формате NRZ, преамбула не требуется
  • Выходы восстановленного тактового сигнала и синхронизированных данных
  • Восстановление тактового сигнала с использованием фазовой автоподстройки — Кварцевый генератор не требуется
  • Случайное дрожание фазы: 20° (полный диапазон)
  • Детерминированное дрожание фазы: Практически исключено
  • Совместимость с 10KH ECL
  • Работа от одного напряжения питания: –5.2 В или +5 В
  • Широкий диапазон рабочих температур: от –40°C до +85°C

Подробнее о продукте

AD800 и AD802 выполняют восстановление тактовой частоты и синхронизации данных по сигналу в формате без возврата к нулю (Non-Return to Zero, NRZ) при помощи архитектуры, в основе которой лежит схема фазовой автоподстройки частоты второго порядка. Эта архитектура способна работать со скоростями передачи данных в диапазоне от 20 Мбит/с до 160 Мбит/с. Данные конкретные продукты предназначены для работы со стандартными скоростями передачи, применяемыми в телекоммуникационных протоколах. AD800-45 и AD800-52 поддерживают скорости 45 Мбит/с (DS-3) и 52 Мбит/с (STS-1), соответственно. AD802-155 поддерживает скорость 155 Мбит/с (STS-3 или STM-1).

В отличие от других схем восстановления тактового сигнала, основанных на принципе фазовой автоподстройки частоты, эти компоненты не требуют применения преамбулы или внешнего кварцевого генератора, управляемого напряжением, для синхронизации по входным данным. Захват частоты и фазы в них производится при помощи двух контуров управления. Контур управления захватом частоты осуществляет предварительную синхронизацию с тактовой частотой входных данных. Затем контур фазовой автоподстройки выполняет синхронизацию с входными данными по фазе и поддерживает выходной сигнал в состоянии синхронизма при любых изменениях фазы. Полоса контуров управления зависит от выбираемого пользователем номинала конденсатора; она влияет на типичный и пиковый уровни дрожания фазы, а также на время входа в синхронизм. При использовании коэффициента затухания, равного 5, компоненты имеют пиковый уровень дрожания фазы 0.08 дБ и осуществляют синхронизацию по случайным или скремблированным данным за время не более 4 X 105 битовых интервалов.

В процессе захвата частоты частотный детектор выдает сигнал FRAC (Frequency Acquisition), который сигнализирует о том, что компонент еще не завершил синхронизацию по входным данным. Этот сигнал представляет собой последовательность импульсов, которые генерируются при срывах синхронизации входных данных и синтезированного тактового сигнала. По завершении схемой захвата частоты импульсы перестают выдаваться на выход FRAC.

Интеграция ГУН с точной настройкой внутри микросхемы избавляет от необходимости в применении внешних компонентов для задания центральной частоты и их подстройки. В отсутствие входных данных ГУН генерирует тактовый сигнал с частотой в пределах ±20% от центральной рабочей частоты компонента.

Благодаря патентованной схеме фазового детектора в AD800 и AD802 практически отсутствует детерминированное дрожание фазы. Полное дрожание фазы контура составляет 20°. Ширина полосы дрожания фазы определяется задаваемым путем масочного программирования процентным отношением полосы контура к центральной частоте. ИМС AD800, применяемая для скоростей передачи данных менее 90 Мбит/с, обладает номинальной шириной полосы контура, равной 0.1% от центральной частоты. ИМС AD802, применяемая для скоростей передачи данных более 90 Мбит/с, обладает номинальной шириной полосы контура, равной 0.08% от центральной частоты.

Все компоненты серии работают от одного напряжения питания +5 В или -5.2 В.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь