Обзор
Особенности и преимущества
- 12-/10-/8-разрядный АЦП с коротким временем преобразования: 1 мкс, тип.
- 4 аналоговых входных канала/3 аналоговых входных канала плюс вход опорного напряжения
- Диапазон VDD от 2.7 В до 5.5 В
- Конфигурируемая последовательность каналов преобразования
- Температурный диапазон: от : -40 °C до 125 °C
- Совместимый с I2C® последовательный интерфейс, поддерживающий стандартный, быстрый и высокоскоростной режимы
- 2 версии с двумя возможными адресами I2C
- Режим отключения с низким энергопотреблением: 1 мкА, мкс.
- 8-выводный корпус SOT-23
Подробнее о продукте
AD7991/AD7995/AD7999 — это 12-/10-/8-битные маломощные АЦП последовательного приближения с I2C-совместимым интерфейсом. Каждый компонент питается напряжением в диапазоне от 2,7 В до 5,5 В и обладает временем преобразования 1мкс. Схема выборки-хранения позволяет работать с входными частотами до 14 МГц, а мультиплексор позволяет снимать сигнал с четырёх каналов.
AD7991/AD7995/AD7999 имеют последовательный интерфейс из двух проводов совместимый с интерфейсами I2C. AD7991 и AD7995 поставляются в двух исполнениях и каждая версия обладает отдельным I2C адресом. Это позволяет подсоединять два одинаковых устройства к одной I2C шине. Обе версии поддерживают стандартный, быстрый и высокоскоростной режимы I2C интерфейса. AD7999 поставляется только в одном исполнении.
AD7991/AD7995/AD7999 обычно работают в пассивном режиме, включаясь лишь для преобразования. Процесс преобразования управляется режимом подачи команд, во время которого I2C операции чтения инициируют преобразование. Результат возвращается через I2C шину.
Когда все четыре канала используются в качестве аналоговых входов, опорный сигнал берётся с вывода VDD. Это позволяет использовать наиболее широкий динамический диапазон для аналого-цифрового преобразования. По этой причине значение входного аналогового сигнала для АЦП лежит в диапазоне от 0 В до VDD.Так же в качестве опорного сигнала можно подавать сигнал на вход VREF.
Ключевые особенности продукта
- Четыре одновыводных входных канала или три входных канала и один канал для опорного сигнала.
- I2C-совместимый последовательный интерфейс. Стандартный, быстрый и высокоскоростной режимы.
- Автоматическое выключение.
- Опорный сигнал поступает от источника питания или является внешним.
- 8-выводный SOT-23 корпус.
Области применения
- Проверка систем
- Системы с батарейным питанием
- Сбор данных
- Медицинское оборудование
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (3)
ПО и системные требования
Сопутствующие компоненты
AD7999 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780, ADR03, AD780.
- For applications requiring best accuracy, low noise, low drift: ADR421, AD780, AD780.
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR381, ADR391.
- For low noise, high output current applications: ADR431.
- For the reference buffer amplifier: AD8605, AD8605.
- For applications requiring 2.048V to 4.096V: REF191.
Рекомендуемые входные буферные усилители
- For precision, high speed, low cost: AD8604.
-
Для быстродействующих схем с однополярным питанием, в которых требуется пониженное энергопотребление:
AD8031, AD8032. - Для схем с двухполярным питанием, в которых требуются малые искажения и низкий шум: AD8599.
- For precision, low noise, single supply: AD8605, AD8605.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.