Обзор
Особенности и преимущества
- 10-Bit ADC with Fast Conversion Time: 2 µs
- Four Single-Ended Analog Input Channels
- Specified for VDD of 2.7 V to 5.5 V
- Low Power Consumption
- Fast Throughput Rate: - 188 kSPS
- Sequencer Operation
- Automatic Cycle Mode
- I2C® Compatible Serial Interface
- I2C® Interface supports:
Standard, Fast, and High-Speed Modes - Out of Range Indicator
- Pin-Selectable Addressing via AS
- Automatic Shutdown Mode: - 1 µA max
Подробнее о продукте
The AD7993 is a 4 channel, 10-bit, high speed, low power, successive-approximation ADC respectively. The part operates from a single 2.7 V to 5.5 V power supply and features a conversion time of 2 µs. The part contains a four channel multiplexer and track/hold amplifier.
The AD7993 provides a two-wire serial interface which is compatible with I2C interfaces. The part comes in two versions, AD7993-0 and AD7993-1. Each version allows for a minimum of two different I2C addresses. The I2C interface on the AD7993-0 supports Standard and Fast I2C Interface Modes. The I2C interface on the AD7993-1 supports Standard, Fast and two High-Speed I2C Interface Modes.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Драйверы устройств
Сопутствующие компоненты
AD7993 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В
- For the reference buffer amplifier: AD8605, AD8605.
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780, ADR03, AD780.
- For applications requiring best accuracy, low noise, low drift: ADR421, AD780, AD780.
- For low noise, high output current applications: ADR431.
- For applications requiring 2.048V to 4.096V: REF191.
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR381, ADR391.
Рекомендуемые входные буферные усилители
- Для быстродействующих схем с однополярным питанием, в которых требуется пониженное энергопотребление: AD8031, AD8032.
- For precision, low noise, single supply: AD8605, AD8605.
- For precision, high speed, low cost: AD8604.
- Для схем с двухполярным питанием, в которых требуются малые искажения и низкий шум: AD8599.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7993 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.