Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая рассеиваемая мощность
- 400 мкВт при 100 kSPS (только VDD)
- 700 мкВт при 100 kSPS (полная)
- Разрешение 18 бит без пропуска кодов
- Быстродействие: 100 kSPS
- INL: ±1 LSB, тип.;
- ±2 LSB, макс.
- SNR: 98 дБ при 1 кГц (VREF = 5 В)
- SINAD: 97 дБ при 1 кГц
- THD: −120 дБ при 10 кГц
- Динамический диапазон: 99 дБ при VREF = 5 В тип.
- Диапазон дифференциальных аналоговых сигналов: ±VREF
- от 0 В до VREF (VREF от 2.4 В до 5.1 В)
- Конвейерная задержка отсутствует
- Однополярное питание 2.5 В и интерфейс с логическими схемами 1.8 В/2.5 В/3 В/5 В
- Совместимый с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP последовательный интерфейс
- Возможность объединения нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом
- 10-выводный корпус: MSOP и LFCSP (3 мм × 3 мм)
Подробнее о продукте
AD7989-1/AD7989-5 - это 18-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения, работающие с однополярным напряжением питания VDD. Они включают в себя малопотребляющий, быстродействующий сэмплирующий АЦП с разрядностью 18 бит и универсальный порт последовательного интерфейса. По заднему фронту сигнала CNV AD7989-1/AD7989-5 осуществляют выборку разности между напряжениями на выводах IN+ и IN−. Напряжения на этих выводах, как правило, имеют противоположные фазы и изменяются в диапазоне от 0 В до VREF. Компоненты работают с внешним опорным напряжением, REF, уровень которого может устанавливаться независимо от напряжения питания, VDD. Потребляемая ими мощность линейно изменяется в зависимости от скорости преобразования.
Совместимый с SPI последовательный интерфейс поддерживает объединение нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом на трехпроводной шине, используя вход SDI. Компонент обеспечивает совместимость с логикой, работающей с напряжениями 1.8 В, 2.5 В, 3 В и 5 В, при помощи отдельного напряжения питания VIO.
AD7989-1/AD7989-5 выпускаются в 10-выводных корпусах MSOP и LFCSP, рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Оборудование с питанием от батарей
- Системы сбора данных
- Медицинские приборы
- Системы регистрации данных сейсмической активности
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Сопутствующие компоненты
AD7989-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
- For low drift, low noise and high current output applications: ADR435.
- For low drift, low noise, low power: ADR4550.
- For driving the voltage reference input: AD8031, AD8655.
- For low drift, low noise and low dropout: ADR445.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4610-2, AD8476.
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4940-1, ADA4941-1.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
Материалы по теме
Обучающие материалы (4)
Руководство по выбору компонента (1)
Пресс-релизы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7989-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.