Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая рассеиваемая мощность
- 400 мкВт при 100 kSPS (только VDD)
- 700 мкВт при 100 kSPS (полная)
- 16-разрядное разрешение без пропусков кодов
- Производительность: 100 Ksps/500 kSPS
- INL: ±0,6 младшего значащего разряда (LSB) тип., ±1,25 LSB макс.
- SINAD: 91,25 дБ при 10 кГц
- THD: -114 дБ при 10 кГц
- Псевдо дифференциальный диапазон на аналоговом входе
- от 0 В до VREF, при VREF от 2,5 В до 5,5 В
- Отсутствие конвейерной задержки
- Один источник питания 2,5 В работает с 1,8 В/2,5 В/3 В/5 В логическим интерфейсом
- SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-совместимый последовательный интерфейс
- Поддержка объединения нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом
- 10-ти выводной корпус MSOP и 10-ти выводной корпус QFN (LFCSP), 3 мм × 3 мм, имеющие такие же размеры, как и SOT-23
-
Широкий рабочий температурный диапазон: от -40°C до +125°C
Подробнее о продукте
AD7988-1/AD7988-5 – это 16-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения, работающие от одного источника питания VDD. Производительность AD7988-1 – 100 kSPS, AD7988-5 – 500 kSPS. Данные 16-разрядные АЦП с низким энергопотреблением имеют универсальный порт последовательного интерфейса. При поступлении фронта импульса на вход CNV происходит выборка сигнала с аналогового входа. Диапазон напряжений между выводами IN+ и IN- составляет от 0 В до VREF. Опорное напряжение REF, формируемое внешним источником, может устанавливаться независимо от напряжения питания VDD.
Совместимый с SPI интерфейс поддерживает возможность объединения в последовательную цепь нескольких компонентов на одной трехпроводной шине. В зависимости от используемого напряжения питания последовательного интерфейса VIO обеспечивается совместимость с 1,8 В, 2,5 В, 3 В или 5 В логикой.
Микросхемы AD7988-1 и AD7988-5 выпускаются в 10-ти выводном корпусе MSOP или 10-ти выводном корпусе QFN (LFCSP). Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +125°C.
Области применения
- Оборудование с батарейным питанием
- Системы сбора данных с малым энергопотреблением
- Портативные медицинские приборы
- Автоматическое испытательное оборудование
- Сбор данных
- Системы связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Типовые проекты (3)
Сопутствующие компоненты
AD7988-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
- For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4805-1, ADA4805-2, ADA4841-1, ADA4841-2.
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4807-1, ADA4807-2, ADA4897-1, ADA4897-2.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.