Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • Throughput: 2 MSPS (TURBO = high), 1.5 MSPS (TURBO = low)
  • Low power dissipation
    • 15 mW at 2 MSPS, with external reference
    • 26 mW at 2 MSPS with internal reference
  • INL: ±1 LSB typical, ±2.5 LSB maximum
  • SNR
    • 95.5 dB, with on-chip reference
    • 97.0 dB, with external reference
  • 4.096 V internal reference: typical drift of 10 ppm/°C
  • True differential analog input voltage range: ±VREF
    • 0 V to VREF with VREF up to 5.0 V
    • Allows use of any input range
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD7986 is an 18-bit, 2 MSPS successive approximation, analog-to-digital converter (ADC). It contains a low power, high speed, 18-bit sampling ADC, an internal conversion clock, an internal reference (and buffer), error correction circuits, and a versatile serial interface port. On the rising edge of CNV, the AD7986 samples the voltage difference between the IN+ and IN− pins. The voltages on these pins usually swing in opposite phases between 0 V and VREF. It features a very high sampling rate turbo mode (TURBO = high) and a reduced power normal mode (TURBO = low) for low power applications where the power is scaled with the throughput.

In normal mode (TURBO = low), the SPI-compatible serial interface also features the ability, using the SDI input, to daisychain several ADCs on a single 3-wire bus and provide an optional busy indicator. It is compatible with 1.8 V, 2.5 V, and 2.7 V using the separate VIO supply.

The AD7986 is available in a 20-lead LFCSP with operation specified from −40°C to +85°C.

Applications

  • Battery-powered equipment
  • Data acquisition systems
  • Medical instruments
  • Seismic data acquisition systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструмент Precision ADC Driver Tool

Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Precision ADC Driver Tool

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD7986 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

  • For low drift, low noise, low power: ADR4550.
  • For low drift, low noise and low dropout: ADR445.
  • For driving the voltage reference input: AD8031, AD8655.
  • For low drift, low noise and high current output applications: ADR435.

Рекомендуемые цифровые изоляторы

  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
  • For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.
  • For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.

Рекомендуемые усилители-драйверы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.