Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 16-bit resolution with no missing codes
- Throughput: 2.5 MSPS (TURBO high), 2.0 MSPS (TURBO low)
- Low power dissipation
- 15.5 mW at 2.5 MSPS, with external reference
- 28 mW at 2.5 MSPS, with internal reference
- INL: ±0.7 LSB typical, ±1.5 LSB maximum
- SNR
- 88.5 dB, with on-chip reference
- 90 dB, with external reference
- 4.096 V internal reference: typical drift of ±10 ppm/°C
- Pseudo differential analog input voltage range
- 0 V to VREF with VREF up to 5.0 V
- Allows use of any input range
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD7985 is a 16-bit, 2.5 MSPS successive approximation analog-to-digital converter (SAR ADC). It contains a low power, high speed, 16-bit sampling ADC, an internal conversion clock, an internal reference (and buffer), error correction circuits, and a versatile serial interface port. On the rising edge of CNV, the AD7985 samples an analog input, IN+, between 0 V and REF with respect to a ground sense, IN−. The AD7985 features a very high sampling rate turbo mode (TURBO is high) and a reduced power normal mode (TURBO is low) for low power applications where the power is scaled with the throughput.
In normal mode (TURBO is low), the SPI-compatible serial interface also features the ability, using the SDI input, to daisy-chain several ADCs on a single 3-wire bus and provide an optional busy indicator. It is compatible with 1.8 V, 2.5 V, and 2.7 V supplies using the separate VIO supply.
The AD7985 is available in a 20-lead LFCSP with operation specified from −40°C to +85°C.
Applications
- Battery-powered equipment
- Communications
- ATE
- Data acquisition systems
- Medical instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD7985 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
- For a low noise, high accuracy 5V reference: ADR435, ADR4550.
- For driving the voltage reference input: AD8031, AD8031, AD8605.
- For a low noise, high accuracy 2.5V reference: ADR431, ADR4525.
- For a low noise, high accuracy 3V reference: ADR433, ADR4533.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4896-2, AD8031, AD8031.
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (5)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.