Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 18 бит без пропуска кодов
- Пропускная способность: 1.33 MSPS
- Малая рассеиваемая мощность: 10.5 мВт при 1.33 MSPS
- INL: ±2.25 LSB, макс.
- Динамический диапазон: 99.7 дБ, тип.
- Диапазон дифференциальных аналоговых входных сигналов: ±VREF, 0 В – VREF;
- VREF от 2.9 В до 5.0 В
- Возможен любой промежуточный диапазон
- Простой интерфейс с ADA4941
- Конвейерная задержка отсутствует
- Однополярное питание 2.5В, интерфейс с логикой 1.8 В/2.5 В/3 В/5 В
- Последовательный интерфейс, совместимый с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Поддержка цепочек из нескольких АЦП с последовательным опросом и индикатор занятости
- 10-выводный корпус MSOP (габариты MSOP-8) и 10-выводный корпус QFN (LFCSP) 3 мм × 3 мм (габариты SOT-23)
Подробнее о продукте
AD7984 — это 18-битный АЦП последовательного приближения, который работает от одного источника питания, VDD. Он так же содержит маломощный высокоскоростной 18-битный АЦП и универсальный последовательный интерфейсный порт. На переднем фронте CNV AD7984 оцифровывает разностный сигнал между выводами IN+ и IN-. Напряжение на этих выводах обычно колеблется в противофазе относительно друг друга в диапазоне от 0 В до VREF. Опорное напряжение (REF) подаётся с внешнего источника и может отличаться от напряжения питания.
SPI-совместимый последовательный интерфейс так же, при помощи SDI входа, позволяет последовательно подключать несколько АЦП к одной шине из трёх проводов. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки. Компонент совместим с 1,8 В, 2,5 В, 3 В, или 5 В логикой, при использовании раздельного питания видеовхода/видеовыхода.
TAD7983 поставляется в 10-выводном MSOP или 10-выводном QFN (LFCSP) корпусах и работает в диапазоне температур от −40°C до +85°C.
Области применения
- Оборудование с питанием от батарей
- Системы сбора данных
- Медицинские измерительные приборы
- Системы сбора сейсмологических данных
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (3)
Tested Product Combinations (1)
Руководства по проектированию (2)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD7984 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
- For low drift, low noise and low dropout: ADR445.
- For low drift, low noise, low power: ADR4550.
- For driving the voltage reference input: AD8031, AD8655.
- For low drift, low noise and high current output applications: ADR435.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4940-1, ADA4941-1.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4610-2, AD8476.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7984 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.