Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
  • Пропускная способность: 1.33 MSPS
  • Низкая рассеивая мощность: 10.5 мВт, тип. при 1.33 MSPS
  • INL: ±0.6 LSB тип., ±1.25 LSB макс.
  • Диапазон напряжений аналогового псевдодифференциального входного сигнала
    • от 0 В до VREF
    • VREF от 2.9 В до 5.5 В
    • Любой диапазон входного сигнала и простой интерфейс по входу можно обеспечить с помощью ADA4841
  • SINAD: 91.6 дБ при 10 кГц
  • THD: -115 дБ при 10 кГц
  • Нет конвейерной задержки
  • Работает от однополярного питания 2.5 В; интерфейс с логическими схемами с питанием 1.8 В/2.5 В/3 В/5 В
  • Последовательный интерфейс, совместимый с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Поддержка объединения нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом и индикатор занятости    

Подробнее о продукте

AD7983 — это 16-битный АЦП последовательного приближения, который работает от одного источника питания, VDD. Он так же содержит малопотребляющий высокоскоростной 16-битный АЦП и универсальный последовательный интерфейсный порт. На переднем фронте CNV он оцифровывает сигнал с аналогового входа IN+ в значение лежащее в диапазоне от 0 В до REF относительно уровня земли IN-. Опорное напряжение (REF) подаётся с внешнего источника и может отличаться от напряжения питания VDD. Его мощность линейно зависит от пропускной способности.

SPI-совместимый последовательный интерфейс также, при помощи SDI входа, позволяет последовательно подключать несколько АЦП к одной шине из трёх проводов. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки. Компонент совместим с 1,8 В, 2,5 В, 3 В, или 5 В логикой, при использовании раздельного питания видеовхода/видеовыхода.

AD7983 поставляется в 10-выводном MSOP или 10-выводном QFN1 (LFCSP) корпусах и работает в диапазоне температур от −40°C до +85°C.

1QFN корпус в разработке. Узнать о наличии можно у поставщиков.

Области применения

  • Оборудование с батарейным питанием
  • Связь
  • Автоматическое испытательное оборудование
  • Сбор данных
  • Медицинское оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Инструмент Precision ADC Driver Tool

Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Precision ADC Driver Tool

Модели IBIS

AD7983 IBIS Models

Сопутствующие компоненты

AD7983 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые цифровые изоляторы

  • В схемах с интерфейсом SPI, где требуется крайне малое энергопотребление и изоляция, выдерживаемое напряжение 2.5 кВ ср.кв. :

    ADUM1401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
  • В схемах с интерфейсом SPI, где требуется крайне малое энергопотребление и изоляция, выдерживаемое напряжение 5.0 кВ ср.кв. : ADUM4401.
  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.

Рекомендуемые прецизионные внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые усилители-драйверы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.