Обзор

Особенности и преимущества

  • Загрузите техническое описание AD7981-KGD. Протестированные кристаллы (Known Good Die) гарантированно удовлетворяют всем заявленным в техническом описании спецификациям.
  • Работа при крайне высоких температурах
    • Гарантированный температурный диапазон
      • от −55°C до +210°C (10-выводный FLATPACK)
      • от −55°C до +175°C (10-выводный MSOP)
  • Высокое качество преобразования
    • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
    • Пропускная способность 600 kSPS без конвейерных задержек
    • SNR: 91 дБ, тип. при частоте входного сигнала 1 кГц
    • THD: −100 дБ, тип. при частоте входного сигнала 1 кГц
    • INL: ±2.0 LSB, макс., DNL: ±0.9 LSB, макс.
  • Низкая рассеиваемая мощность
    • 2.25 мВт тип. при 600 kSPS (только VDD )
    • 4.65 мВт, тип. при 600 kSPS (полная)
    • 75 мкВт, тип. при 10 kSPS
  • Малые габариты
    • 10-выводный корпус MSOP (3 мм × 5 мм) с монометаллическими разварочными соединениями
    • 10-выводный корпус FLATPACK, 0.255 мм × 0.255 мм, с монометаллическими разварочными соединениями
  • Диапазон напряжения псевдодифференциальных входных сигналов
    • 0 В до VREF при VREF между 2.4 В и 5.1 В
  • Напряжение питания 2.5 В, питание логического интерфейса от 1.8 В до 5 В
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-совместимый цифровой интерфейс
  • Объединение нескольких устройств в цепочку с последовательным опросом

Подробнее о продукте

AD7981 – это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) PulSAR® последовательного приближения, предназначенный для работы при высоких температурах. Компонент способен выполнять оцифровку сигнала с частотой до 600 тысяч отсчетов в секунду (kSPS), поддерживая низкое энергопотребление при работе от однополярного напряжения питания, VDD. Он является одним из самых быстродействующих и высокоточных компонентов среди высокотемпературных АЦП последовательного напряжения, выпускается в корпусе малых габаритов и имеет универсальный порт последовательного интерфейса (serial port interface, SPI).

По переднему фронту сигнала CNV AD7981 осуществляет выборку аналогового входного сигнала IN+, изменяющегося в диапазоне от 0 В до опорного напряжения по отношению к напряжению земли IN−. Внешнее опорное напряжение, прикладываемое к выводу REF (VREF), может устанавливаться независимо от напряжения питания на выводе VDD. Мощность, потребляемая компонентом, линейно изменяется в зависимости от скорости преобразования.

Совместимый с SPI последовательный интерфейс поддерживает объединение нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной трехпроводной шине при помощи входа SDI и имеет опциональный сигнал индикатора занятости. Благодаря использованию независимого напряжения питания интерфейса ввода/вывода (VIO) компонент обеспечивает совместимость с логическими схемами, работающими с напряжением питания 1.8 В, 2.5 В, 3 В или 5 В.

AD7981 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP (mini small outline package), что позволяет применять его в задачах с жесткими ограничениями по габаритам, и имеет гарантированный рабочий температурный диапазон от −55°C до +175°C. Корпус устройства спроектирован для работы при экстремальных температурах, содержит монометаллические разварочные соединения и испытан на надежную работу до 1000 часов при максимальной температуре.

AD7981 является представителем растущего семейства высокотемпературных продуктов, предлагаемых компанией Analog Devices, Inc. Полный перечень доступных высоктемпературных продуктов и данные испытаний можно найти на www.analog.com/hightemp.

Области применения

  • Бурильные установки
  • Авиационно-космическая аппаратура
  • Тяжелая промышленность
  • Высокотемпературные среды

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.