Обзор
Особенности и преимущества
- Пропускная способность: 5 MSPS
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- Отношение сигнал-шум: 95.5 дБ
- INL: ±0.2 LSB
- DNL: ±0.14 LSB
- Внутренний буфер опорного напряжения
- Полностью дифференциальный аналоговый входной сигнал: ±4.096 В или ±5 В
- Малая рассеиваемая мощность (39 мВт)
- Архитектура последовательного приближения
- Внешнее опорное напряжение
- Последовательный интерфейс LVDS
- 32-выводный корпус LFCSP (QFN), 5 мм × 5 мм
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7961 – это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения (successive approximation, SAR) с перераспределением заряда, обладающий быстродействием 5 миллионов отсчетов в секунду (MSPS). Архитектура с последовательным приближением позволяет достичь непревзойденных характеристик шума и линейности. AD7961 включает в себя малопотребляющий, быстродействующий 16-разрядный сэмплирующий АЦП, внутреннюю схему формирования тактового сигнала преобразования и внутренний буфер опорного напряжения. По фронту сигнала CNV компонент осуществляет выборку разности напряжений на входах IN+ и IN−. Напряжения на этих выводах должны иметь противоположный знак и уровень от 0 В до 4.096 В/5 В. Компонент работает с внешним опорным напряжением. Результаты преобразования выдаются через последовательный интерфейс LVDS в режимах с трансляцией или без трансляции буферизированного внешнего тактового сигнала.
AD7961 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP (QFN) и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.AD7961 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP (QFN) и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Цифровые системы формирования изображений
- Цифровая рентгенография
- Компьютерная томография
- Инфракрасные камеры
- Управление градиентом в магнитно-резонансной томографии
- Высокоскоростные системы сбора данных
- Спектроскопия
- Контрольно-испытательная аппаратура
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (2)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Модели IBIS
Инструменты проектирования
Сопутствующие компоненты
AD7961 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения для AD7961
- For low drift, low noise and high accuracy: ADR444, ADR445, ADR4550, ADR4540.
- For driving the voltage reference input: AD8031.
Рекомендуемые стабилизаторы и переключатели с малым падением напряжения для AD7961
Рекомендуемые усилители-драйверы для AD7961
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4899-1, ADA4897-1, ADA4932-1.
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Пресс-релизы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7961 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.