Обзор
Особенности и преимущества
- Multiple pins/software-programmable input ranges
+5 V (10 V p-p), +10 V (20 V p-p),
±5 V (20 V p-p), ±10 V (40 V p-p) - Pins or serial SPI®-compatible input ranges/mode selection
- Throughput
1 MSPS (warp mode)
800 kSPS (normal mode)
670 kSPS (impulse mode) - 14-bit resolution with no missing codes
- INL: ±0.3 LSB typical, ±1 LSB maximum (±61 ppm of FSR)
- SNR: 85 dB @ 2 kHz
- iCMOS® process technology
- 5 V internal reference: typical drift 3 ppm/°C; TEMP output
- No pipeline delay (SAR architecture)
- Parallel (14- or 8-bit bus) and serial 5 V/3.3 V interface
- SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-compatible
- Power dissipation
235 mW @ 1 MSPS
10 mW @ 1 kSPS
Подробнее о продукте
The AD7952 is a 14-bit, charge redistribution, successive approximation register (SAR) architecture analog-to-digital converter (ADC) fabricated on Analog Devices, Inc.’s iCMOS high voltage process. The device is configured through hardware or via a dedicated write-only serial configuration port for input range and operating mode. The AD7952 contains a high speed 14-bit sampling ADC, an internal conversion clock, an internal reference (and buffer), error correction circuits, and both serial and parallel system interface ports. A falling edge on CNVST samples the fully differential analog inputs on IN+ and IN−. The AD7952 features four different analog input ranges and three different sampling modes: warp mode for the fastest throughput, normal mode for the fastest asynchronous throughput, and impulse mode where power is scaled with throughput. Operation is specified from −40°C to +85°C.Applications
- Process controls Medical instruments
- High speed data acquisition
- Digital signal processing
- Instrumentation
- Spectrum analysis
- ATE
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Сопутствующие компоненты
AD7952 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For low noise, high frequency and +/ 12V supplies: AD8021, ADA4898-1, ADA4922-1.
- For low bias current, low frequency and +/-13V supplies: AD8610.
- For low noise, low frequency, ultralow distortion and +/-18V supplies: AD8597, ADA4627-1.
- For low noise, low frequency, low distortion and 12V supplies: ADA4841-1.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.