Обзор
Особенности и преимущества
- Multiple pins/software programmable input ranges:
5 V, 10 V, ±5 V, ±10 V - Pins or serial SPI® compatible input ranges/mode selection
- iCMOS® process technology
- 14-bit resolution with no missing codes
- INL: ±0.3 LSB typ, ±1 LSB max (±61 ppm of FSR)
- SNR: 85 dB @ 2 kHz
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD7951 is a 14-bit, charge redistribution, successive approximation register (SAR) architecture analog-to-digital converter (ADC) fabricated on Analog Devices, Inc.'s iCMOS high voltage process. The device is configured through hardware or via a dedicated write only serial configuration port for input range and operating mode. The AD7951 contains a high speed 14-bit sampling ADC, an internal conversion clock, an internal reference (and buffer), error correction circuits, and both serial and parallel system interface ports. A falling edge on CNVST samples the analog input on IN+ with respect to a ground sense, IN−. The AD7951 features four different analog input ranges and three different sampling modes: warp mode for the fastest throughput, normal mode for the fastest asynchronous throughput, and impulse mode where power is scaled with throughput. Operation is specified from −40°C to +85°C.
APPLICATIONS
- Process control
- Medical instruments
- High speed data acquisition
- Digital signal processing
- Instrumentation
- Spectrum analysis
- ATE
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Сопутствующие компоненты
AD7951 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For low noise, low frequency, ultralow distortion and +/-18V supplies: AD8597, ADA4627-1.
- For low noise, high frequency and +/ 12V supplies: AD8021, ADA4898-1.
- For low noise, low frequency, low distortion and 12V supplies: ADA4841-1.
- For low bias current, low frequency and +/-13V supplies: AD8610.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.