Обзор
Особенности и преимущества
- Малопотребляющий аналог ОУ OPA111, OPA121 компании Burr-Brown
- Низкий шум
- Размах 3.3 мкВ, макс. в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
- 11 нВ/√Гц, макс. на 10 кГц
- 0.6 фА/√Гц на 1 кГц
- Высокие статические характеристики
- Напряжение смещения 500 мкВ, макс.
- Дрейф 10 мкВ/°C, макс.
- Входной ток смещения 2 пА, макс.
- Низкое энергопотребление: максимальный потребляемый ток 1.5 мА
Подробнее о продукте
AD795 – это обладающий низким шумом прецизионный операционный усилитель (ОУ) с входным каскадом на полевых транзисторах. Он одновременно обеспечивает крайне низкий шум напряжения и малый дрейф напряжения смещения, характерные для ОУ с входным каскадом на биполярных транзисторах, и очень малый входной ток смещения, характерный для устройств с входным каскадом на полевых транзисторах. Благодаря синфазному импедансу 1014 Ом входной ток смещения компонента практически не зависит от изменений синфазного напряжения и напряжения питания.
AD795 обладает превосходными статическими характеристиками и гарантированным предельным значением входного шума напряжения. Он имеет максимальный входной ток смещения 2 пА и максимальное входное напряжение смещения 500 мкВ, а также малый потребляемый ток – 1.5 мА, макс.
Более того, AD795 обладает малым входным шумом – размах 3.3 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц, максимальное значение плотности шума 11 нВ/√Гц при 10 кГц. Дрейф входного напряжения смещения AD795 гарантированно не превышает значения 10 мкВ/°C.
AD795 представляет интерес для многих задач, в которых требуются высокий входной импеданс и низкий шум. Компонент работает в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C и выпускается в 8-выводном корпусе SOIC.
Области применения
- Малошумящие предварительные усилители сигналов фотодиодов
- Аппараты компьютерной томографии
- Прецизионные преобразователи ток-напряжение
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
AD795 SPICE Macro Models
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD795 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.