Обзор

Особенности и преимущества

  • Разрешение 14 бит без пропуска кодов
  • 8-канальный мультиплексор с выбором типа входа:
    • однополярный симметричный
    • дифференциальный
    • псевдобиполярный
  • Быстродействие: 250 kSPS
  • INL/DNL: ±0.5/±0.25 LSB (тип.)
  • SINAD: 85 дБ при 20 кГц
  • THD: −100 дБ при 20 кГц
  • Диапазон аналогового входного сигнала: 0 В - VREF, VREF до VDD
  • Различные варианты опорного напряжения
    • Внутреннее 2.5 В или 4.096 В
    • Внешнее буферизированное до 4.096 В
    • Внешнее до VDD
  • Внутренний датчик температуры (TEMP)
  • Блок управления последовательностью каналов, выбираемый однополюсный фильтр, индикатор занятости
  • Конвейерные задержки отсутствуют, архитектура с последовательным приближением
  • Однополярное питание 2.3 В - 5.5 В, интерфейс с логическими схемами с питанием 1.8 В - 5.5 В
  • Последовательный интерфейс, совместимый с SPI, MICROWIRE, QSPI и DSP
  • Потери мощности 
    • 2.9 мВт при 2.5 В/200 kSPS
    • 10.8 мВт при 5 В/250 kSPS
  • Ток в режиме ожидания: 50нА
  • 20-выводный корпус LFCSP 4 мм× 4мм
AD7949-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание AD7949-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/12645 DSCC

Подробнее о продукте

AD7949 —8-канальный 14-битные АЦП последовательного приближения с перераспределением заряда, работающий от одного источника питания, VDD.

AD7949 оборудован всеми необходимыми компонентами для работы в многоканальных маломощных системах сбора данных, включая 14-битные АЦП последовательного приближения без потери кода; восьмиканальный мультиплексор с малым уровнем перекрёстных помех, хорошо подходящий для формирования однополярных (с чувствительностью к заземлению или без), дифференциальных или биполярных входных сигналов; стабильный встроенный источник опорного сигнала (2,5 В или 4,096 В) и буфер; датчик температуры; избирательный однополюсный фильтр; и контроллер последовательности (секвенсор), который может быть полезен при непрерывном упорядоченном опросе каналов.

В AD7949 используется простой SPI интерфейс для записи в регистр конфигурации и считывания результатов преобразования. Для питания SPI-интерфейса используется отдельный источник, VIO, значение которого установлено равным логическому уровню хоста. Рассеяние мощности определяется пропускной способностью.

AD7949 поставляется в тонком 20-выводном LFCSP корпусе и работает в диапазоне температур от -40° С до +85° С.

Области применения

  • Оборудование с батарейным питанием
  • Медицинское оборудование: ЭКГ
  • Мобильные устройства: GPS
  • Персональные цифровые секретари
  • Контроль линий высокого напряжения
  • Сбор данных
  • Системы сбора сейсмических данных
  • Измерительная аппаратура
  • Управление технологическими процессами

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD7949 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.