Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit Multiplying DACs
  • 0.5 LSBs INL and DNL
  • Fast Interface:
    40 ns Strobe Pulsewidth (AD7943)
    40 ns Write Pulsewidth (AD7945, A7948)
  • Guaranteed Specifications wth +3.3 V/+5 Supply
  • Low Power: 5 µW typ
  • Low Glitch: 60 nV-s with Amplifier Connected
  • Fast Settling: 600 ns to 0.01% with AD843

Подробнее о продукте

The AD7943, AD7945 and AD7948 are fast 12-bit multiplying DACs that operate from a single +5 V supply (Normal Mode) and a single +3.3 V to +5 V supply (Biased Mode). The AD7943 has a serial interface, the AD7945 has a 12-bit parallel interface, and the AD7948 has an 8-bit byte interface. They will replace the industry-standard AD7543, AD7545 and AD7548 in many applications, and they offer superior speed and power consumption performance.

The AD7943 is available in 16-pin DIP, 16-pin SOP (Small Outline Package) and 20-pin SSOP (Shrink Small Outline Package).

The AD7945 is available in 20-pin DIP, 20-pin SOP and 20-pin SSOP.

The AD7948 is available in 20-pin DIP, 20-pin SOP and 20-pin SSOP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь