Обзор

Особенности и преимущества

  • 14-bit resolution with no missing codes
  • Throughput: 2.5 MSPS (TURBO high), 2.0 MSPS (TURBO low)
  • Low power dissipation
    15.5 mW at 2.5 MSPS, with external reference 
    28 mW at 2.5 MSPS, with internal reference
  • SNR
    84 dB, with on-chip reference 
    84.5 dB, with external reference
  • 4.096 V internal reference: typical drift of
    ±10 ppm/°C
  • INL: ±0.25 LSB typical, ±1.0 LSB maximum
  • Pseudo differential analog input voltage range
    0 V to VREF with VREF up to 5.0 V Allows use of any input range
  • No pipeline delay
  • Logic interface: 1.8 V/2.5 V/2.7 V
  • Serial interface: SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible
  • Ability to daisy-chain multiple ADCs with busy indicator
  • 20-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP (QFN)

Подробнее о продукте

The AD7944 is a 14-bit, 2.5 MSPS successive approximation analog-to-digital converter (SAR ADC). It contains a low power, high speed, 14-bit sampling ADC, an internal conversion clock, an internal reference (and buffer), error correction circuits, and a versatile serial interface port. On the rising edge of CNV, the AD7944 samples an analog input, IN+, between 0 V and VREF with respect to a ground sense, IN−. The AD7944 features a very high sampling rate turbo mode (TURBO high) and a reduced power normal mode (TURBO low) for low power applications where the power is scaled with the throughput.

In normal mode (TURBO low), the SPI-compatible serial interface also features the ability, using the SDI input, to daisy-chain several ADCs on a single 3-wire bus and provide an optional busy indicator. The serial interface is compatible with 1.8 V, 2.5 V, and 2.7 V supplies using the separate VIO supply.

The AD7944 is available in a 20-lead LFCSP with operation specified from −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Battery-powered equipment
  • Communications
  • ATE
  • Data acquisition systems
  • Medical instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструмент Precision ADC Driver Tool

Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Precision ADC Driver Tool

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD7944 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.