Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 14-bit resolution with no missing codes
- Throughput: 250 kSPS
- INL: ±0.4 LSB typical, ±1 LSB maximum (±0.0061% of FSR)
- SINAD: 85 dB @ 20 kHz
- THD: −100 dB @ 20 kHz
- Pseudo differential analog input range
0 V to VREF with VREF up to VDD - No pipeline delay
- See Data Sheet for Additional Information
Подробнее о продукте
The AD7942 is a 14-bit, charge redistribution, successive approximation PulSAR® ADC that operates from a single power supply, VDD, between 2.3 V to 5.5 V. It contains a low power, high speed, 14-bit sampling ADC with no missing codes, an internal conversion clock, and a versatile serial interface port. The part also contains a low noise, wide bandwidth, short aperture delay track-and-hold circuit. On the CNV rising edge, it samples an analog input, IN+, between 0 V to VREF with respect to a ground sense, IN−. The reference voltage, VREF, is applied externally and is set up to be the supply voltage. Its power scales linearly with the throughput.
The SPI-compatible serial interface also features the ability, using the SDI input, to daisy-chain several ADCs on a single 3-wire bus and provides an optional busy indicator. It is compatible with 1.8 V, 2.5 V, 3 V, or 5 V logic using a separate supply (VIO).
The AD7942 is housed in a 10-lead MSOP or a 10-lead LFCSP package yet fits in the same size footprint as the 8-lead MSOP or SOT-23. Operation for the AD7942 is specified from −40°C to +85°C.
APPLICATIONS
- Battery-powered equipment
- Data acquisition
- Instrumentation
- Medical instruments
- Process controls
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (3)
Tested Product Combinations (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Сопутствующие компоненты
AD7942 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
- For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
- For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4805-1, ADA4805-2, ADA4841-1, ADA4841-2.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4807-1, ADA4807-2, ADA4897-1, ADA4897-2.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7942 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.