Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие: 100 kSPS
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.5 В до 5.5 В
- Малая потребляемая мощность
- 4 мВт, тип. при 100 kSPS и питании 3 В
- 17 мВт, тип. при 100 kSPS и питании 5 В
- Широкая полоса входного каскада:
- SINAD = 81 дБ при частоте входного сигнала 10 кГц
- Широкие возможности управления соотношением энергопотребления и скорости последовательного интерфейса
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Режим ожидания: 0.5 мкА, макс.
- 6-выводный корпус SOT-23 и 8-выводный корпус MSOP
Подробнее о продукте
AD7940 - это быстродействующий, малопотребляющий 14-разрядный АЦП последовательного приближения. Он работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.5 В до 5.5 В и поддерживает быстродействие до 100 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Компонент содержит широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 7 МГц, и выше.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует процесс преобразования. Компонент не имеет конвейерных задержек.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7940 применяются продвинутые схемотехнические решения. Опорное напряжение формируется внутри компонента из напряжения VDD, что позволяет добиться максимального динамического диапазона входного сигнала АЦП (от 0 В до VDD). Скорость преобразования определяется частотой сигнала SCLK.
В компоненте используется стандартная архитектура АЦП последовательного приближения с точным управлением моментом выборки и началом преобразования при помощи входного сигнала CS.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7940 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.