Обзор
Особенности и преимущества
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Потребляемая мощность
- 6 мВт, макс. при 1.5 MSPS и питании 3 В
- 13.5 мВт, макс. при 1.5 MSPS и питании 5 В
- Программно конфигурируемые аналоговые входы
- 8 несимметричных каналов
- 4 полностью дифференциальных канала
- 4 псевдодифференциальных канала
- 7 псевдодифференциальных каналов
- Быстродействие: 1.5 MSPS
- 8 аналоговых входных каналов и секвенсор
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В ± 0.2% , макс. (при 25°C); 25 ppm/°C , макс.
- SINAD = 70 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной параллельный интерфейс — чтение данных словами или байтами
- Режим полного отключения: 2 мкА, макс.
- 32-выводные корпуса LFCSP и TQFP
Подробнее о продукте
AD7938/AD7939 – это быстродействующие, малопотребляющие аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с разрядностью 12 и 10 бит, соответственно. Они работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживают быстродействие до 1.5 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Компоненты содержат широкополосный дифференциальный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 50 МГц.AD7938/AD7939 имеют восемь аналоговых входных каналов и модуль управления последовательностью переключения каналов (секвенсор), который позволяет программировать порядок подключения каналов к преобразователю. Компоненты могут работать с несимметричными, полностью дифференциальными или псевдодифференциальными аналоговыми входными сигналами.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи стандартных входных управляющих сигналов, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CONVST, который также инициирует процесс преобразования.
AD7938/AD7939 содержат точный интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В. Также вместо внутреннего источника опорного напряжения для процесса аналого-цифрового преобразования может использоваться внешний источник.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в компонентах применяются продвинутые схемотехнические решения. AD7938/AD7939 также имеют широкие возможности управления энергопотреблением. С помощью внутреннего регистра управления пользователь может конфигурировать различные рабочие параметры, включая диапазон аналоговых входных сигналов и конфигурацию каналов, формат выходных данных, опции управления энергопотреблением и последовательность каналов преобразования.
Ключевые особенности продукта
- Высокое быстродействие при низкой потребляемой мощности.
- Восемь аналоговых входных каналов и секвенсор.
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В.
- Программно конфигурируемый режим работы аналоговых входов: несимметричный, псевдодифференциальный или полностью дифференциальный.
- Однополярное питание и функция VDRIVE. Отдельный вывод VDRIVE позволяет подключать параллельный интерфейс непосредственно к процессорным системам с питанием 3 В или 5 В независимо от напряжения VDD.
- Отсутствие конвейерной задержки.
- Точное управление моментом выборки и началом преобразования при помощи входного сигнала CONVST.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.