Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие: 1.5 MSPS
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Малая потребляемая мощность
- 6 мВт, макс. при 1.5 MSPS и питании 3 В
- 13.5 мВт, макс. при 1.5 MSPS и питании 5 В
- Программно конфигурируемые аналоговые входы
- 4 несимметричных канала
- 2 полностью дифференциальных канала
- 2 псевдодифференциальных канала
- 4 аналоговых входных канала и секвенсор
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В ± 0.2% , макс. (при 25°C); 25 ppm/°C , макс. (AD7934)
- SINAD = 70 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной параллельный интерфейс — чтение данных словами или байтами
- Режим полного отключения: 2 мкА, макс.
- 28-выводный корпус TSSOP
Подробнее о продукте
AD7933/AD7934 – это быстродействующие, малопотребляющие аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с разрядностью 10 и 12 бит, соответственно. Они работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживают быстродействие до 1.5 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Компоненты содержат широкополосный дифференциальный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 50 МГц.
AD7933/AD7934 имеют четыре аналоговых входных канала и модуль управления последовательностью переключения каналов (секвенсор), который позволяет программировать порядок подключения каналов к преобразователю. Компоненты могут работать с несимметричными, полностью дифференциальными или псевдодифференциальными аналоговыми входными сигналами.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи стандартных входных управляющих сигналов, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CONVST, который также инициирует процесс преобразования.
AD7933/AD7934 содержат точный интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В. Также вместо внутреннего источника опорного напряжения для процесса аналого-цифрового преобразования может использоваться внешний источник.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в компонентах применяются продвинутые схемотехнические решения. AD7933/AD7934 также имеют широкие возможности управления энергопотреблением. С помощью внутреннего регистра управления пользователь может конфигурировать различные рабочие параметры, включая диапазон аналоговых входных сигналов и конфигурацию каналов, формат выходных данных, опции управления энергопотреблением и последовательность каналов преобразования.
Ключевые особенности продукта
- Высокое быстродействие при низкой потребляемой мощности.
- Четыре аналоговых входных канала и секвенсор.
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В.
- Программно конфигурируемый режим работы аналоговых входов: несимметричный, псевдодифференциальный или полностью дифференциальный.
- Однополярное питание и функция VDRIVE. Отдельный вывод VDRIVE позволяет подключать параллельный интерфейс непосредственно к процессорным системам с питанием 3 В или 5 В независимо от напряжения VDD.
- Отсутствие конвейерной задержки.
- Точное управление моментом выборки и началом преобразования при помощи входного сигнала CONVST.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.