Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействие: 625 kSPS
  • Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
  • Малая потребляемая мощность
    • 3.6 мВт, макс. при 625 MSPS и питании 3 В
    • 7.5 мВт, макс. при 625 MSPS и питании 5 В
  • Программно конфигурируемые аналоговые входы
    • 4 несимметричных канала
    • 2 полностью дифференциальных канала
    • 2 псевдодифференциальных канала
  • 4 аналоговых входных канала и секвенсор
  • Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В ± 0.2% , макс. (при 25°C), 25 ppm/°C , макс
  • SINAD = 70 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
  • Конвейерные задержки отсутствуют
  • Высокоскоростной параллельный интерфейс — чтение данных словами или байтами
  • Режим полного отключения: 2 мкА, макс.
  • 28-выводный корпус TSSOP

Подробнее о продукте

AD7934-6 – это быстродействующий, малопотребляющий 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения. Он работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживает быстродействие до 625 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Компонент содержит широкополосный дифференциальный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 50 МГц.

AD7934-6 имеет четыре аналоговых входных канала и модуль управления последовательностью переключения каналов (секвенсор), который позволяет программировать порядок подключения каналов к преобразователю. Компонент может работать с несимметричными, полностью дифференциальными или псевдодифференциальными аналоговыми входными сигналами.

Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи стандартных входных управляющих сигналов, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CONVST, который также инициирует процесс преобразования.

AD7934-6 содержит точный интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В. Также вместо внутреннего источника опорного напряжения для процесса аналого-цифрового преобразования может использоваться внешний источник.

Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7934-6 применяются продвинутые схемотехнические решения. Компонент также имеет широкие возможности управления энергопотреблением. С помощью внутреннего регистра управления пользователь может конфигурировать различные рабочие параметры, включая диапазон аналоговых входных сигналов и конфигурацию каналов, формат выходных данных, опции управления энергопотреблением и последовательность каналов преобразования.

Ключевые особенности продукта

  1. Высокое быстродействие при низкой потребляемой мощности.
  2. Четыре аналоговых входных канала и секвенсор.
  3. Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В.
  4. Программно конфигурируемый режим работы аналоговых входов: несимметричный, псевдодифференциальный или полностью дифференциальный.
  5. Отсутствие конвейерной задержки.
  6. Точное управление моментом выборки и началом преобразования при помощи входного сигнала CONVST.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

AD7934-6 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

  • For a precision 2.5V/3.0V reference: AD780.
  • For a precision 2.048V reference: ADR420.
  • For a precision 2.5V reference: ADR421.

Рекомендуемые усилители-драйверы

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь