Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие: 200 kSPS
- Гарантированные характеристики при AVDD от 2.7 В до 5.25 В
- Малая потребляемая мощность:
- 3.6 мВт, макс. при 200 kSPS и питании 3 В
- 7.5 мВт, макс. при 200 kSPS и питании 5 В
- 8 (несимметричных) входов и секвенсор
- Широкие возможности управления соотношением энергопотребления и тактовой частоты последовательного порта
- Широкая полоса входного каскада:
- SINAD = 70 дБ, мин. при частоте входного сигнала 50 кГц
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI™, QSPI™, MICROWIRE™, DSP
- Режим отключения: 0.5 мкА, макс.
- 20-выводный корпус TSSOP
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
AD7927 - это быстродействующий, малопотребляющий, восьмиканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения. Он работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживает быстродействие до 200 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Компонент содержит широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 8 МГц, и выше.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует процесс преобразования. Компонент не имеет конвейерных задержек.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при максимальных скоростях преобразования в AD7927 применяются продвинутые схемотехнические решения. При максимальной скорости преобразования и напряжении питания 3 В AD7927 потребляет максимальный ток 1.2 мА; при напряжении питания 5 В максимальный потребляемый ток составляет 1.5 мА.
Пользователь может изменять рабочий диапазон аналоговых входных напряжений (от 0 В до REFIN или от 0 В до 2 × REFIN) и формат выходных данных (прямой или дополнительный двоичный код) путем программирования регистра управления. AD7927 имеет восемь несимметричных аналоговых входов и модуль управления последовательностью преобразования (секвенсор), позволяющий программировать порядок подключения каналов к преобразователю.
Время преобразования AD7927 определяется частотой сигнала SCLK, который также используется в качестве задающего тактового сигнала преобразования, и может достигать 800 нс при частоте SCLK 20 МГц.
Ключевые особенности продукта
- Высокое быстродействие и малая потребляемая мощность. AD7927 поддерживает скорость преобразования до 200 kSPS. При максимальной скорости преобразования и питании 3 В AD7927 рассеивает мощность 3.6 мВт, макс.
- Восемь несимметричных входов и секвенсор. Возможность выбора последовательности, в которой каналы будут подключаться к входу преобразователя.
- Однополярное питание и функция VDRIVE. AD7927 работает с однополярным питанием в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Наличие отдельного вывода VDRIVE позволяет подключать последовательный интерфейс к процессорным системам с питанием 3 В или 5 В независимо от напряжения AVDD.
- Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного интерфейса. Скорость преобразования определяется частотой тактового сигнала последовательного интерфейса, что позволяет сокращать время преобразования путем увеличения скорости порта. Компонент также поддерживает режим отключения для достижения максимальной энергоэффективности при небольших скоростях преобразования. В состоянии полного отключения максимальный потребляемый ток равен 0.5 мкА.
- Конвейерная задержка отсутствует. Компонент содержит стандартный АЦП последовательного приближения с точным управлением моментом выборки и началом преобразования при помощи входного сигнала CS.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7927 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.