Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие: 1 MSPS
- Гарантированные характеристики при AVDD от 2.7 В до 5.25 В
- Малая потребляемая мощность:
- 6 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 3 В
- 13.5 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 5 В
- Другие особенности см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание AD7924-KGD
- Гарантированно соответствует заявленным в спецификации характеристикам
- Доступны протестированные кристаллы Known Good Die
Подробнее о продукте
AD7904/AD7914/AD7924 - это быстродействующие, малопотребляющие, четырехканальные АЦП последовательного приближения с разрядностью 8, 10 и 12 бит, соответственно. Они работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживают быстродействие до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Компоненты содержат широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 8 МГц, и выше.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует процесс преобразования. Компоненты не имеют конвейерных задержек.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при максимальных скоростях преобразования в AD7904/AD7914/AD7924 применяются продвинутые схемотехнические решения. При максимальной скорости преобразования и напряжении питания 3 В AD7904/AD7914/ AD7924 потребляют максимальный ток 2 мА; при напряжении питания 5 В максимальный потребляемый ток составляет 2.7 мА.
Пользователь может изменять рабочий диапазон аналоговых входных напряжений (от 0 В до REFIN или от 0 В до 2 × REFIN) и формат выходных данных (прямой или дополнительный двоичный код) путем записи в регистр управления. AD7904/AD7914/AD7924 имеют по четыре несимметричных аналоговых входа и модуль управления последовательностью переключения каналов (секвенсор), позволяющий программировать порядок подключения каналов к преобразователю.
Время преобразования AD7904/AD7914/AD7924 определяется частотой сигнала SCLK, который также используется в качестве задающего тактового сигнала преобразования.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Сопутствующие компоненты
AD7924 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения - 2.5 В
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391.
- Для приложений с высоким выходным током: ADR431, REF192.
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
- Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
Рекомендуемые входные буферные усилители
- Для схем с двухполярным питанием, в которых требуются малые искажения и низкий шум: AD8599.
- Для быстродействующих схем с однополярным питанием, в которых требуется пониженное энергопотребление: ADA4857-1, ADA4841-1, AD8031.
-
Для недорогих прецизионных схем с однополярным питанием, в которых требуется малый шум:
AD8605.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.