Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие: 1 MSPS
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.35 В до 5.25 В
- Малая потребляемая мощность:
- 4.8 мВт, тип. при 1 MSPS и питании 3 В
- 15.5 мВт, тип. при 1 MSPS и питании 5 В
- Широкая полоса входного каскада:
- SNR = 71.4 дБ, мин. при частоте входного сигнала 100 кГц
- Широкие возможности управления соотношением энергопотребления и тактовой частоты последовательного интерфейса
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™ /MICROWIRE™ /DSP
- Режим ожидания: 1 мкА, макс.
- Режим последовательного опроса
- 8-выводный корпус TSOT
- 8-выводный корпус MSOP
Подробнее о продукте
AD7912/AD7922 - это быстродействующие, малопотребляющие двухканальные АЦП последовательного преобразования с разрядностью 10 и 12 бит, соответственно. Они работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.35 В до 5.25 В и поддерживают быстродействие до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Компоненты содержат широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 6 МГц, и выше.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует процесс преобразования. Компоненты не имеют конвейерных задержек.
Выбор канала, в котором выполняется преобразование, осуществляется при помощи вывода DIN, а управление рабочим режимом – при помощи сигнала CS. Последовательный поток данных на выходе DOUT содержит бит идентификатора канала и бит идентификатора режима, указывающие канал, которому принадлежит конкретный результат преобразования, и режим работы компонента, соответственно.
В режиме последовательного опроса несколько микросхем AD7912/AD7922 могут объединяться в последовательную цепочку. Данный режим позволяет пользователям считывать результаты преобразования из любого АЦП, входящего в состав цепочки.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при максимальных скоростях преобразования в AD7912/AD7922 применяются продвинутые схемотехнические решения.
Опорное напряжение формируется внутри компонента из напряжения VDD, что позволяет добиться максимального динамического диапазона входного сигнала АЦП (от 0 В до VDD). Скорость преобразования определяется частотой сигнала SCLK.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Сопутствующие компоненты
AD7922 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые входные буферные усилители
- Для схем с двухполярным питанием, в которых требуются малые искажения и низкий шум: AD8599.
- Для быстродействующих схем с однополярным питанием, в которых требуется пониженное энергопотребление: ADA4857-1, ADA4841-1, AD8031.
-
Для недорогих прецизионных схем с однополярным питанием, в которых требуется малый шум:
AD8605.
Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7922 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.