Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие: 1 MSPS
  • Гарантированные характеристики при AVDD от 2.7 В до 5.25 В
  • Малая потребляемая мощность:
    • 6 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 3 В
    • 13.5 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 5 В
  • Восемь (несимметричных) входов и секвенсор
  • Широкая полоса входного каскада: SINAD = 70 дБ, мин. при частоте входного сигнала 50 кГц (AD7928)
  • Широкие возможности управления соотношением энергопотребления и тактовой частоты последовательного порта
  • Конвейерные задержки отсутствуют
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI/QSPI™/ MICROWIRE™/DSP

Подробнее о продукте

AD7908/AD7918/AD7928 - это быстродействующие, малопотребляющие, восьмиканальные АЦП последовательного приближения с разрядностью 8, 10 и 12 бит, соответственно. Они работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживают быстродействие до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Компоненты содержат широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 8 МГц, и выше.

Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует процесс преобразования. Компоненты не имеют конвейерных задержек.

Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при максимальных скоростях преобразования в AD7908/AD7918/AD7928 применяются продвинутые схемотехнические решения. При максимальной скорости преобразования и напряжении питания 3 В AD7908/AD7918/AD7928 потребляют максимальный ток 2 мА; при напряжении питания 5 В максимальный потребляемый ток составляет 2.7 мА.

Пользователь может изменять рабочий диапазон аналоговых входных напряжений (от 0 В до REFIN или от 0 В до 2 × REFIN) и формат выходных данных (прямой или дополнительный двоичный код) путем записи в регистр управления. AD7908/AD7918/AD7928 имеют по восемь несимметричных аналоговых входов и модуль управления последовательностью переключения каналов (секвенсор), позволяющий программировать порядок подключения каналов к преобразователю.

Время преобразования AD7908/AD7918/AD7928 определяется частотой сигнала SCLK, который также используется в качестве задающего тактового сигнала преобразования.

Ключевые особенности продукта

  1. Высокое быстродействие и низкая потребляемая мощность. AD7908/ AD7918/AD7928 обладают быстродействием до 1 MSPS. При максимальной скорости преобразования и питании 3 В AD7908/ AD7918/AD7928 рассеивают мощность всего 6 мВт, макс.
  2. Восемь несимметричных входов и секвенсор. Возможность выбора последовательности, в которой каналы будут подключаться к входу преобразователя.
  3. Однополярное питание и функция VDRIVE. AD7908/ AD7918/AD7928 работают с однополярным питанием в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Наличие отдельного вывода VDRIVE позволяет подключать последовательный интерфейс к процессорным системам с питанием 3 В или 5 В независимо от выбора AVDD.
  4. Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного интерфейса. Скорость преобразования определяется частотой тактового сигнала последовательного интерфейса, что позволяет сокращать время преобразования путем увеличения скорости порта. Компоненты также поддерживают режим отключения для достижения максимальной энергоэффективности при небольших скоростях преобразования. В состоянии полного отключения максимальный потребляемый ток равен 0.5 мкА.
  5. Конвейерная задержка отсутствует. Компоненты содержат стандартный АЦП последовательного приближения с точным управлением моментом выборки и началом преобразования при помощи входного сигнала CS.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD7918 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения - 2.5 В

  • Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391.
  • Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
  • Для приложений с высоким выходным током: ADR431, REF192.
  • Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.

Рекомендуемые входные буферные усилители

  • Для недорогих прецизионных схем с однополярным питанием, в которых требуется малый шум:

    AD8605.
  • Для схем с двухполярным питанием, в которых требуются малые искажения и низкий шум: AD8599.
  • Для быстродействующих схем с однополярным питанием, в которых требуется пониженное энергопотребление: ADA4857-1, ADA4841-1, AD8031.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь