Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие: 250 kSPS
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.35 В до 5.25 В
- Малая потребляемая мощность:
- 4 мВт, тип. при 250 kSPS и питании 3 В; 13.5 мВт, тип. при 250 kSPS и питании 5 В
- Широкая полоса входного каскада:
- SNR = 71.5 дБ, мин. при частоте входного сигнала 100 кГц
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Широкие возможности управления соотношением энергопотребления и тактовой частоты последовательного интерфейса
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™ /MICROWIRE™ /DSP
- Режим ожидания: 1 мкА, макс.
- 8-выводный корпус TSOT
- 8-выводный корпус MSOP
Подробнее о продукте
AD7911/AD7921 - это быстродействующие, малопотребляющие двухканальные АЦП последовательного преобразования с разрядностью 10 и 12 бит, соответственно. Они работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.35 В до 5.25 В и поддерживают быстродействие до 250 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Компоненты содержат широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 6 МГц, и выше.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует процесс преобразования. Компоненты не имеют конвейерных задержек.
Выбор канала, в котором выполняется преобразование, осуществляется при помощи вывода DIN, а управление рабочим режимом – при помощи сигнала CS. Последовательный поток данных на выходе DOUT содержит бит идентификатора канала, указывающий, какому каналу принадлежит конкретный результат преобразования.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при максимальных скоростях преобразования в AD7911/AD7921 применяются продвинутые схемотехнические решения.
Опорное напряжение формируется внутри компонента из напряжения VDD, что позволяет добиться максимального динамического диапазона входного сигнала АЦП (от 0 В до VDD).
Скорость преобразования определяется частотой сигнала SCLK.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.