Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкий рабочий температурный диапазон: −40°C to +125°C
  • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
  • Пропускная способность: 1 MSPS
  • Низкая рассеиваемая мощность
    • 7.0 мВт при 1 MSPS (только VDD1 и VDD2)
    • 12.0 мВт при 1 MSPS (полная)
    • 140 мкВт при 10 kSPS
  • INL: ±0.5 LSB тип., ±2.0 LSB макс.
  • Диапазон напряжения дифференциальных входных сигналов: ±VREF
    • от 0 В до VREF (VREF от 2.4 В до 5.1 В)
    • Позволяет работать с любым промежуточным значением диапазона
    • Простой интерфейс по входу с ADA4941-1
  • SINAD: 93.5 дБ при 1 кГц
  • THD: −112 дБ при 1 кГц
  • Конвейерная задержка отсутствует
  • Работает с однополярным питанием 2.5 В и питанием цифрового интерфейса 1.8 В/2.5 В/3 В/5 В
  • Совместимый с SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP последовательный интерфейс
  • 20-выводный корпус QSOP
  • Широкий рабочий даипазон температур от −40°C до +125°C

Подробнее о продукте

AD7903 - это двухканальный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения, работающий с одним напряжением питания, VDDx, на каждый канал. Он включает в себя два малопотребляющих 16-разрядных сэмплирующих АЦП и универсальный порт последовательного интерфейса. По переднему фронту сигнала CNVx AD7903 осуществляет выборку разности между напряжениями на выводах INx+ и INx−. Напряжения на этих выводах обычно изменяются в противофазе в диапазоне от 0 В до VREF. Внешнее опорное напряжение, прикладываемое к выводам REFx (VREF), может устанавливаться независимо от напряжений питания на выводах VDDx. Мощность, потребляемая компонентом, линейно изменяется в зависимости от пропускной способности.

Совместимый с SPI последовательный интерфейс поддерживает объединение нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной трехпроводной шине при помощи входов SDIx и имеет опциональный сигнал индикатора занятости. Благодаря возможности использования независимых напряжений питания интерфейса ввода/вывода (VIOx) компонент обеспечивает совместимость с логическими схемами, работающими с напряжением питания 1.8 В, 2.5 В, 3 В или 5 В.

AD7903 выпускается в 20-выводном корпусе QSOP и гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Оборудование с питанием от батарей
  • Системы связи
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Системы сбора данных
  • Медицинская измерительная техника
  • Измерения с резервированием
  • Одновременная выборка

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструмент Precision ADC Driver Tool

Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Precision ADC Driver Tool

Модели IBIS

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD7903 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые цифровые изоляторы

  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
  • For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
  • For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.

Рекомендуемые усилители-драйверы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.