Обзор

Особенности и преимущества

  • Задержка распространения 45 нс, макс.
  • Однополярное питание 5 В или биполярное питание ±15 В
  • Выходные сигналы совместимы с КМОП или ТТЛ логикой
  • Входное напряжение смещения 250 мкВ, макс.
  • Входное напряжение гистерезиса 500 мкВ, макс.
  • Дифференциальное входное напряжение 15 В, макс.
  • Интегрированный регистр-защелка
  • Рассеиваемая мощность 60 мВт
  • Выпускается в 8-выводных пластиковом и герметичном керамическом DIP корпусах
  • Доступен для заказа в лентах на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A

Подробнее о продукте

AD790 – это быстродействующий (45 нс), прецизионный компаратор напряжения, обладающий рядом особенностей, которые делают его исключительно универсальным и простым в применении. AD790 может работать от однополярного напряжения питания +5 В или биполярного напряжения питания ±15 В. В режиме однополярного питания в качестве опорного уровня для входных сигналов AD790 может быть использовано напряжение земли, что нехарактерно для других компараторов. В режиме биполярного питания он обладает уникальной способностью работать с дифференциальным напряжением до 15 В на своих входах, что упрощает интерфейс с динамически изменяющимися сигналами большой амплитуды.

Компонент производится по технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов (CB, Complementary Bipolar) компании Analog Devices, обеспечивающей комбинацию короткого времени отклика и превосходного разрешения по входному напряжению (1 мВ, макс.). Для поддержания высокого быстродействия и точности в AD790 используется архитектура выходного каскада, исключающая большие броски тока, характерные для выходных каскадов на ТТЛ иди КМОП транзисторах. Управляемая схема коммутации выходного каскада сокращает помехи в цепи питания, которые могут попадать на вход через обратную связь и вызывать нежелательные колебательные процессы. AD790 также имеет функцию фиксации данных, благодаря чему он подходит для задач, в которых требуется работа в синхронном режиме.

AD790 выпускается в пяти версиях с разными градациями показателей. AD790J и AD790K работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до 70°C. AD790a и AD790B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C. AD790S работает в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C и соответствует требованиям стандарта MIL-STD-883B, Rev. C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

  • Показать все (7)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (3)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Описание схемы (1)
  • Технические статьи (1)
  • Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь