Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействующий (2.2 мкс) 14-разрядный АЦП
- Скорость преобразования 400 kSPS
- Время выборки 0.3 мс
- Работает с однополярным питанием
- Высокоскоростной параллельный интерфейс, поддерживающий подключение к процессорам с питанием 3 В
- Малая потребляемая мощность: 80 мВт, тип.
- Несколько вариантов диапазона входных напряжений:
±10 В, ±5 В и ±2.5 В
0 В - 2.5 В и 0 В - 5 В - Режим энергосбережения: 20 мкВт, тип.
- Защита от перегрузки по напряжению на аналоговых входах
- Режим пониженного энергопотребления, управляемый при помощи вывода STBY
Подробнее о продукте
AD7899 - это быстродействующий, малопотребляющий 14-разрядный АЦП, который работает с однополярным напряжением питания +5 В. Он включает в себя АЦП последовательного приближения с временем преобразования 2.0 мкс, усилитель выборки и хранения, источник опорного напряжения 2.5 В, интегрированный тактовый генератор, схему аналогового преобразования сигнала и высокоскоростной параллельный интерфейс. Компонент работает с аналоговыми входными сигналами в диапазоне ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, 0 В - 2.5 В или 0 В - 5 В. Защита от перегрузки по напряжению на аналоговых входах позволяет выдерживать входные напряжения, выходящие за пределы рабочего диапазона, без повреждения компонента или влияния на выполняемое преобразование.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.