Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействующий 12-разрядный АЦП, скорость преобразования 220 kSPS
- 8-выводный корпус SOIC
- Однополярное напряжение питания 5 В
- Высокоскоростной, конфигурируемый последовательный интерфейс, поддерживающий подключение к процессорам с питанием 3 В
- Интегрированный усилитель выборки и хранения
- Несколько вариантов диапазона входных напряжений:
±10 В (AD7898-10)
±2.5 В (AD7898-3) - Высокий входной импеданс
- Малая потребляемая мощность: 22.5 мВт, макс.
Подробнее о продукте
AD7898 - это быстродействующий 12-разрядный АЦП, который работает с однополярным напряжением питания 5 В и выпускается в небольшом 8-выводном корпусе SOIC. Компонент включает в себя АЦП последовательного приближения, интегрированный усилитель выборки и хранения, интегрированный тактовый генератор и высокоскоростной последовательный интерфейс.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.