Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота преобразования 100 кГц
  • Быстродействующий 12-разрядный АЦП с внутренней выборкой, время преобразования 8 мкс
  • 8-выводные корпуса PDIP и SOIC
  • Однополярное напряжение питания 2.7 В - 5.5 В

  • Высокоскоростной, простой в применении последовательный интерфейс
  • Интегрированный усилитель выборки и хранения
  • Диапазон аналоговых входных напряжений от 0 В до напряжения питания
  • Высокий входной импеданс
  • Малая потребляемая мощность: 9 мВт, тип.

Подробнее о продукте

AD7896 - это быстродействующий 12-разрядный АЦП, работающий с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и выпускаемый в небольшом 8-выводном корпусе mini-DIP, а также 8-выводном корпусе SOIC. Компонент включает в себя АЦП последовательного приближения с временем преобразования 8 мкс, интегрированный усилитель выборки и хранения, интегрированный генератор тактового сигнала и высокоскоростной последовательный интерфейс.

AD7896 выдает результаты преобразования через высокоскоростной порт последовательного интерфейса. Двухпроводной последовательный интерфейс включает в себя вход внешнего тактового сигнала и выход данных.

Помимо традиционных статических характеристик точности (линейность, погрешности полной шкалы и смещения) в спецификации AD7896 также указаны значения динамических характеристик, включая уровень гармонических искажений и отношение сигнал-шум.

Компонент принимает на вход аналоговые входные сигналы в диапазоне от 0 В до VDD и работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от +2.7 В до +5.5 В, потребляя мощность всего 9 мВт (тип.). Напряжение VDD также используется в качестве опорного напряжения, поэтому для работы компонента не требуется внешнего источника опорного напряжения.

AD7896 имеет режим с высокой частотой дискретизации, а также автоматический режим пониженного энергопотребления для малопотребляющих схем, в котором компонент автоматически переключается в состояние пониженного энергопотребления по завершении преобразования и "пробуждается" перед следующим циклом преобразования.

Компонент выпускается в небольшом 8-выводном пластиковом или герметичном корпусе mini-DIP (ширина 0.3 дюйма) и в 8-выводном корпусе SOIC.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь